NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটহাইড্রোলিক্সজেনারেল হাইড্রোলিক রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট2G-7184: কিট-পার্জ ভালভ
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটহাইড্রোলিক্সজেনারেল হাইড্রোলিক রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
2G-7184: কিট-পার্জ ভালভ
2G-7184: কিট-পার্জ ভালভ

পার্জ ভালভ কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2G-7184: কিট-পার্জ ভালভ
2G-7184: কিট-পার্জ ভালভ

পার্জ ভালভ কিট

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
পার্জ ভালভ এয়ার ড্রায়ার সিস্টেম থেকে সঞ্চিত আর্দ্রতা এবং দূষকগুলি মুক্ত করার জন্য, দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য এবং ডাউনস্ট্রিম বায়ুসংক্রান্ত উপাদানগুলির ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য দায়ী।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• উচ্চ মানের উপকরণ এবং উপাদান তৈরি।
• আর্দ্রতা এবং দূষকগুলির দক্ষ শুদ্ধি প্রদান করুন

প্রয়োগ:
একটি পার্জ ভালভ কিট সাধারণত একটি মেশিনের বাষ্পীভবন নির্গমন কন্ট্রোল সিস্টেময় একটি পার্জ ভালভ প্রতিস্থাপন বা ইনস্টল করতে স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। পার্জ ভালভ এই সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান, জ্বালানী ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানী বাষ্পের মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের বায়ুমণ্ডলে পালাতে বাধা দেয় এবং প্রধানত Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 631C, 631D, 631E, 631F, 633D, 633D, 633E, 637D, 637F, 639D, 639E, 641B, 651B, 651E, 651F, 657B, 657E, এবং 657F হুইল ট্র্যাক্টর স্ক্র্যাপার, 69D, 73D, 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 776, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 777E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 787B, 789, 789B, 789C, 793, 793B, এবং 793C ট্রাক, 834B হুইল টাইপ ট্র্যাক্টর, 910, 936, 936E, 950B, 950E, 966D, 966E, 980C, 994, এবং G936 হুইল লোডার, D250B, D25C, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, এবং D550B আর্টিকুলেটেড ট্রাক, TA29, TH35, TH38, এবং TR35B পাওয়ারট্রেন

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

বর্ণনা:
পার্জ ভালভ এয়ার ড্রায়ার সিস্টেম থেকে সঞ্চিত আর্দ্রতা এবং দূষকগুলি মুক্ত করার জন্য, দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য এবং ডাউনস্ট্রিম বায়ুসংক্রান্ত উপাদানগুলির ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য দায়ী।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• উচ্চ মানের উপকরণ এবং উপাদান তৈরি।
• আর্দ্রতা এবং দূষকগুলির দক্ষ শুদ্ধি প্রদান করুন

প্রয়োগ:
একটি পার্জ ভালভ কিট সাধারণত একটি মেশিনের বাষ্পীভবন নির্গমন কন্ট্রোল সিস্টেময় একটি পার্জ ভালভ প্রতিস্থাপন বা ইনস্টল করতে স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। পার্জ ভালভ এই সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান, জ্বালানী ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানী বাষ্পের মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের বায়ুমণ্ডলে পালাতে বাধা দেয় এবং প্রধানত Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 631C, 631D, 631E, 631F, 633D, 633D, 633E, 637D, 637F, 639D, 639E, 641B, 651B, 651E, 651F, 657B, 657E, এবং 657F হুইল ট্র্যাক্টর স্ক্র্যাপার, 69D, 73D, 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 776, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 777E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 787B, 789, 789B, 789C, 793, 793B, এবং 793C ট্রাক, 834B হুইল টাইপ ট্র্যাক্টর, 910, 936, 936E, 950B, 950E, 966D, 966E, 980C, 994, এবং G936 হুইল লোডার, D250B, D25C, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, এবং D550B আর্টিকুলেটেড ট্রাক, TA29, TH35, TH38, এবং TR35B পাওয়ারট্রেন

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 1.88
মোট উচ্চতা (mm): 47.75
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 48.15
ওজন (kg): 0.03
ওজন (lb): 0.06
উচ্চতা (mm): 50.8
প্রস্থ (mm): 127
দৈর্ঘ্য (mm): 203.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 1.88
মোট উচ্চতা (mm): 47.75
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
621639D615C633E II627B627E623B627F615C II631D651B631E623E623F651E621B657E637D657B637E615621E621F633D641B
Articulated Truck
D35CD550BD400D300BD44BD250BD40DD400DD25DD25CD350DD350CD35HPD30CD30D
Wheel Scraper
651E623E621E621B657E
Quarry Truck
771D771C775B
Truck
78578969D793775D769793B773777769B769D769C777C777B785C777D773B
Tractor
772776776D776C772B784B768C768B776B
Wheel Loader
936E950B/950E936966D966EG936950B950E994
আরও দেখুন
Wheel Tractor
621639D615C633E II627B627E623B627F615C II631D651B631E623E623F651E621B657E637D657B637E615621E621F633D641B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে আপনার ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2G-7184 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
পার্জ ভালভ এয়ার ড্রায়ার সিস্টেম থেকে সঞ্চিত আর্দ্রতা এবং দূষকগুলি মুক্ত করার জন্য, দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য এবং ডাউনস্ট্রিম বায়ুসংক্রান্ত উপাদানগুলির ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য দায়ী।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• উচ্চ মানের উপকরণ এবং উপাদান তৈরি।
• আর্দ্রতা এবং দূষকগুলির দক্ষ শুদ্ধি প্রদান করুন

প্রয়োগ:
একটি পার্জ ভালভ কিট সাধারণত একটি মেশিনের বাষ্পীভবন নির্গমন কন্ট্রোল সিস্টেময় একটি পার্জ ভালভ প্রতিস্থাপন বা ইনস্টল করতে স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। পার্জ ভালভ এই সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান, জ্বালানী ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানী বাষ্পের মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের বায়ুমণ্ডলে পালাতে বাধা দেয় এবং প্রধানত Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 631C, 631D, 631E, 631F, 633D, 633D, 633E, 637D, 637F, 639D, 639E, 641B, 651B, 651E, 651F, 657B, 657E, এবং 657F হুইল ট্র্যাক্টর স্ক্র্যাপার, 69D, 73D, 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 776, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 777E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 787B, 789, 789B, 789C, 793, 793B, এবং 793C ট্রাক, 834B হুইল টাইপ ট্র্যাক্টর, 910, 936, 936E, 950B, 950E, 966D, 966E, 980C, 994, এবং G936 হুইল লোডার, D250B, D25C, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, এবং D550B আর্টিকুলেটেড ট্রাক, TA29, TH35, TH38, এবং TR35B পাওয়ারট্রেন

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 2G-7184 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 1.88
মোট উচ্চতা (mm): 47.75
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 48.15
ওজন (kg): 0.03
ওজন (lb): 0.06
উচ্চতা (mm): 50.8
প্রস্থ (mm): 127
দৈর্ঘ্য (mm): 203.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2G-7184 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL TRACTOR

621 639D 615C 633E II 627B 627E 623B 627F 615C II 631D 651B 631E 623E 623F 651E 621B 657E 637D 657B 637E 615 621E 621F 633D 641B

ARTICULATED TRUCK

D35C D550B D400 D300B D44B D250B D40D D400D D25D D25C D350D D350C D35HP D30C D30D

WHEEL SCRAPER

651E 623E 621E 621B 657E

QUARRY TRUCK

771D 771C 775B

TRUCK

785 789 69D 793 775D 769 793B 773 777 769B 769D 769C 777C 777B 785C 777D 773B

TRACTOR

772 776 776D 776C 772B 784B 768C 768B 776B

WHEEL LOADER

936E 950B/950E 936 966D 966E G936 950B 950E 994

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন