NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট

Cat® একটি প্রেশার প্লেট পাম্প চেম্বারের মধ্যে গিয়ার উপাদানগুলি সুরক্ষিত এবং সিল করে গিয়ার পাম্পের দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট
313-7030: 0.129-Inch পুরু গিয়ার পাম্প প্রেসার প্লেট

Cat® একটি প্রেশার প্লেট পাম্প চেম্বারের মধ্যে গিয়ার উপাদানগুলি সুরক্ষিত এবং সিল করে গিয়ার পাম্পের দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Service component that maintains pressure and seal integrity of gear pumps.

Attributes:
• Material: Bronze/Steel-backed Bronze
• Diameter: 53.035 mm (2.088 in) 2 places
• Length: 167.38 mm (6.59 in)
• Width: 91.44 mm (3.60 in)
• Height: 10.89 mm (0.429 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Service component that maintains pressure and seal integrity of gear pumps.

Attributes:
• Material: Bronze/Steel-backed Bronze
• Diameter: 53.035 mm (2.088 in) 2 places
• Length: 167.38 mm (6.59 in)
• Width: 91.44 mm (3.60 in)
• Height: 10.89 mm (0.429 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ব্রোঞ্জ/স্টিল-সমর্থিত ব্রোঞ্জ
দৈর্ঘ্য (mm): 167.38
প্রস্থ (mm): 91.44
উচ্চতা (mm): 10.89
দৈর্ঘ্য (in): 6.59
প্রস্থ (in): 3.6
উচ্চতা (in): 0.429
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ব্রোঞ্জ/স্টিল-সমর্থিত ব্রোঞ্জ
দৈর্ঘ্য (mm): 167.38
প্রস্থ (mm): 91.44
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11RD11TD11N
Truck
795F AC794 AC795F XQ777G777F
Load Haul Dump
R3000HR2900R2900G
Wheel Dozer
854854G854K
Off Highway Truck
777G777E777798794 AC796 AC798 AC
Wheel Loader
988B
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11RD11TD11N
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
313-7030 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
313-7030313-7030
231-9531231-9531
364-6561364-6561
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
313-7030
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
এই পার্ট:
231-9531: সিল কিট
231-9531
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
364-6561
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
364-6560
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
এই পার্ট:
9T-6905: শ্যাফট
9T-6905
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
4T-9300
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন