NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
হোম
ড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং

Cat® পাওয়ার ট্রেনে ব্যবহৃত 20.64mm প্রস্থের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং 1.68 Kappa ফ্যাক্টর পূরণ করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং
360-1433: 177.01mm বাহ্য ব্যাসের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং

Cat® পাওয়ার ট্রেনে ব্যবহৃত 20.64mm প্রস্থের টেপার্ড রোলার কাপ বিয়ারিং 1.68 Kappa ফ্যাক্টর পূরণ করে

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 177.008 mm (6.9688 in)
• Width: 20.638 mm (0.8125 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 177.008 mm (6.9688 in)
• Width: 20.638 mm (0.8125 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 177.008
প্রস্থ (mm): 20.638
বাইরের ব্যাস (in): 6.9688
প্রস্থ (in): 0.8125
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 177.008
প্রস্থ (mm): 20.638
বাইরের ব্যাস (in): 6.9688
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
Ejector Truck
740
আরও দেখুন
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
360-1433 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
360-1433 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
360-1433 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Outside Diameter: 177.008 mm (6.9688 in)
• Width: 20.638 mm (0.8125 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 360-1433 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 177.008
প্রস্থ (mm): 20.638
বাইরের ব্যাস (in): 6.9688
প্রস্থ (in): 0.8125
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 360-1433 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ARTICULATED TRUCK

735C 740 GC 740C 745 745C

EJECTOR TRUCK

740

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন