Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 2.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 57.15
ড্যাশের সাইজ (in): -36
বাইরের ব্যাস (in): 2.87
বাইরের ব্যাস (mm): 73
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 600
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 87
অপারেটিং তাপমাত্রা: -40°C থেকে 100°C
উপদান: রাবার
ব্যবহার: অয়েল রেসিস্টেন্স
চাপের ক্ষমতা (psi): 2410
SAE: SAE 20R1
Bulk Unit of Measure: CM
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 2.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 57.15
ড্যাশের সাইজ (in): -36
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
3516C3516EC9
Marine Engine
C9
Truck
785G785785C785D
Off Highway Truck
785D798 AC785
Rotary Cutter
RC20
আরও দেখুন
Generator Set
3516C3516EC9
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
371-8124 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
371-8124 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
371-8124 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 371-8124 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 2.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 57.15
ড্যাশের সাইজ (in): -36
বাইরের ব্যাস (in): 2.87
বাইরের ব্যাস (mm): 73
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 600
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 87
অপারেটিং তাপমাত্রা: -40°C থেকে 100°C
উপদান: রাবার
ব্যবহার: অয়েল রেসিস্টেন্স
চাপের ক্ষমতা (psi): 2410
SAE: SAE 20R1
Bulk Unit of Measure: CM
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 371-8124 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
3516C 3516E C9
MARINE ENGINE
C9
TRUCK
785G 785 785C 785D
OFF HIGHWAY TRUCK
785D 798 AC 785
ROTARY CUTTER
RC20
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।