NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলট্রান্সমিশন অয়েল3E-9478: Cat® TDTO 50 (208 L)
হোম
ফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলট্রান্সমিশন অয়েল
3E-9478: Cat® TDTO 50 (208 L)
3E-9478: Cat® TDTO 50 (208 L)

Cat TDTO 50 (208 L)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3E-9478: Cat® TDTO 50 (208 L)
3E-9478: Cat® TDTO 50 (208 L)

Cat TDTO 50 (208 L)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Transmission and drive train oil has a system-matched formula that provides longer clutch disc life and optimum wear life for gears, bearings and friction disc material.


Attributes:
Cat TDTO™ is required to pass five additional Caterpillar tests beyond the minimum industry standards.


Recommended Application:
Power shift transmissions, most final drives and wet brake compartments.

Description:
Cat® Transmission and drive train oil has a system-matched formula that provides longer clutch disc life and optimum wear life for gears, bearings and friction disc material.


Attributes:
Cat TDTO™ is required to pass five additional Caterpillar tests beyond the minimum industry standards.


Recommended Application:
Power shift transmissions, most final drives and wet brake compartments.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
ভলিউম স্পেসিফিকেশন (mm): 208
SAE: 50
আয়তনের inকক (mm): লাইটার
শ্রেণীবিভাগ মেট: TO-4, TO-4M, অ্যালিসন C-4
Material: Oil Fluid
ভলিউম স্পেসিফিকেশন (mm): 208
SAE: 50
আয়তনের inকক (mm): লাইটার
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
3E-9478 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Transmission and drive train oil has a system-matched formula that provides longer clutch disc life and optimum wear life for gears, bearings and friction disc material.


Attributes:
Cat TDTO™ is required to pass five additional Caterpillar tests beyond the minimum industry standards.


Recommended Application:
Power shift transmissions, most final drives and wet brake compartments.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3E-9478 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
ভলিউম স্পেসিফিকেশন (mm): 208
SAE: 50
আয়তনের inকক (mm): লাইটার
শ্রেণীবিভাগ মেট: TO-4, TO-4M, অ্যালিসন C-4
Material: Oil Fluid
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন