NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল তরল ফুটো প্রতিরোধ করে, তৈলাক্তকরণ বজায় রাখে, ঘর্ষণ কমায় এবং দক্ষ অপারেশনের জন্য দূষকদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল
3L-3313: 107.95mm শ্যাফট ব্যাস লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল তরল ফুটো প্রতিরোধ করে, তৈলাক্তকরণ বজায় রাখে, ঘর্ষণ কমায় এবং দক্ষ অপারেশনের জন্য দূষকদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 5.506
বাইরের ব্যাস (mm): 139.85
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: NBR (নাইট্রাইল)
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ
শ্যাফটের ব্যাস (in): 4.250
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 107.95
স্টাইল: SBI
প্রস্থ (in): 0.500
প্রস্থ (mm): 12.70
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 5.506
বাইরের ব্যাস (mm): 139.85
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: NBR (নাইট্রাইল)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Marine Engine
D353ED346D348D353CD353DD375D
Motor Grader
14H NA14M1414M-314M314H14G
আরও দেখুন
Marine Engine
D353ED346D348D353CD353DD375D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
3L-3313 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3L-3313 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
3L-3313 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 3L-3313 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 5.506
বাইরের ব্যাস (mm): 139.85
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: NBR (নাইট্রাইল)
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ
শ্যাফটের ব্যাস (in): 4.250
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 107.95
স্টাইল: SBI
প্রস্থ (in): 0.500
প্রস্থ (mm): 12.70
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3L-3313 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MARINE ENGINE

D353E D346 D348 D353C D353D D375D

MOTOR GRADER

14H NA 14M 14 14M-3 14M3 14H 14G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন