NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
হোম3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার

Cat® সয়েল কম্প্যাক্টর ক্লিনার বার টিপ রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার
3S-3225: 203.20mm লং ক্লিনার বার রিটেইনার

Cat® সয়েল কম্প্যাক্টর ক্লিনার বার টিপ রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
The new scraper bar tips retainers are constructed from cutting edge steel
used for blades and buckets. This high alloy steel is heat treated
and direct hardened which increases the wear life of the tip retainer.

The improved shape of the new tip enables it to penetrate the
wheel more efficiently thereby reducing wheel drag in heavy soil
conditions. This reduction in the horsepower required to rotate the
wheels allows second gear operation in many applications.

This new tip and retainer assembly improves vehicle performance and
increases wear life in sticky, abrasive soil applications.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Earthmoving Compactor
815 825 825B 825C 825G 825G II 825H 825K

Wheel Dozer
824B 834

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
The new scraper bar tips retainers are constructed from cutting edge steel
used for blades and buckets. This high alloy steel is heat treated
and direct hardened which increases the wear life of the tip retainer.

The improved shape of the new tip enables it to penetrate the
wheel more efficiently thereby reducing wheel drag in heavy soil
conditions. This reduction in the horsepower required to rotate the
wheels allows second gear operation in many applications.

This new tip and retainer assembly improves vehicle performance and
increases wear life in sticky, abrasive soil applications.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Earthmoving Compactor
815 825 825B 825C 825G 825G II 825H 825K

Wheel Dozer
824B 834

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Boron Steel
Material: Boron Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Soil Compactor
815825825G II825C825B825H825G825K
Wheel Dozer
834824B
Bulldozer
825
আরও দেখুন
Soil Compactor
815825825G II825C825B825H825G825K
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
3S-3225 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3S-3225 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
3S-3225 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
The new scraper bar tips retainers are constructed from cutting edge steel
used for blades and buckets. This high alloy steel is heat treated
and direct hardened which increases the wear life of the tip retainer.

The improved shape of the new tip enables it to penetrate the
wheel more efficiently thereby reducing wheel drag in heavy soil
conditions. This reduction in the horsepower required to rotate the
wheels allows second gear operation in many applications.

This new tip and retainer assembly improves vehicle performance and
increases wear life in sticky, abrasive soil applications.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Earthmoving Compactor
815 825 825B 825C 825G 825G II 825H 825K

Wheel Dozer
824B 834

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 3S-3225 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Boron Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3S-3225 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

SOIL COMPACTOR

815 825 825G II 825C 825B 825H 825G 825K

WHEEL DOZER

834 824B

BULLDOZER

825

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন