NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅনিয়মিত আকারের প্লেট418-5954: ব্র্যাকেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅনিয়মিত আকারের প্লেট
418-5954: ব্র্যাকেট
418-5954: ব্র্যাকেট

Cat® 3mm Thick Armrest Mount Steel Bracket for Seat

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
418-5954: ব্র্যাকেট
418-5954: ব্র্যাকেট
418-5954: ব্র্যাকেট
418-5954: ব্র্যাকেট
418-5954: ব্র্যাকেট

Cat® 3mm Thick Armrest Mount Steel Bracket for Seat

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
An Armrest Mount Bracket is used to attach or mount an armrest to a supporting structure such as a seat in the Operator Cabin. It provides stability and support for the armrest and accommodates the adjustable parts at a comfortable height and angle for the Operator.

Attributes:
• Offers high strength and good resistance to wear and tear
• Provided with mounting holes to fit fastener of size M5

Applications:
An Armrest Mount Bracket is designed to provide a secure mounting point for the armrest, this Bracket is mostly used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 277E, 279D, 287D, 287E, 289D, 297D, 297E, 299D, and 299D3 Skid Steers.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
An Armrest Mount Bracket is used to attach or mount an armrest to a supporting structure such as a seat in the Operator Cabin. It provides stability and support for the armrest and accommodates the adjustable parts at a comfortable height and angle for the Operator.

Attributes:
• Offers high strength and good resistance to wear and tear
• Provided with mounting holes to fit fastener of size M5

Applications:
An Armrest Mount Bracket is designed to provide a secure mounting point for the armrest, this Bracket is mostly used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 277E, 279D, 287D, 287E, 289D, 297D, 297E, 299D, and 299D3 Skid Steers.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Height (in): 1.16
Height (mm): 29.7
Length (in): 1.92
Length (mm): 48.9
Material: Steel,Carbon Steel
Thickness (in): 0.11
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 0.05
Weight (lb): 0.11
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Height (in): 1.16
Height (mm): 29.7
Length (in): 1.92
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Terrain Loader
257D3297D XHP257D277D297D287D297D2297D2 XHP
Compact Track Loader
259D249D239D299D289D279D289D3259D3239D3299D3 XE279D3299D3299D2249D3299D XHP299D2 XHP
Skid Steer Loader
242D3249D3246D3226D3289D3226D246D236D262D3232D3236D3279D3242D232D262D272D272D XHP272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
আরও দেখুন
Multi Terrain Loader
257D3297D XHP257D277D297D287D297D2297D2 XHP
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
418-5954 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
418-5954418-5954
436-2988436-2988
378-1007378-1007
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
418-5954
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
436-2988
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
378-1007
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
418-5935
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
258-4319
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
345-6186
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
418-5954 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
418-5954 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
An Armrest Mount Bracket is used to attach or mount an armrest to a supporting structure such as a seat in the Operator Cabin. It provides stability and support for the armrest and accommodates the adjustable parts at a comfortable height and angle for the Operator.

Attributes:
• Offers high strength and good resistance to wear and tear
• Provided with mounting holes to fit fastener of size M5

Applications:
An Armrest Mount Bracket is designed to provide a secure mounting point for the armrest, this Bracket is mostly used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 277E, 279D, 287D, 287E, 289D, 297D, 297E, 299D, and 299D3 Skid Steers.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 418-5954 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Height (in): 1.16
Height (mm): 29.7
Length (in): 1.92
Length (mm): 48.9
Material: Steel,Carbon Steel
Thickness (in): 0.11
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 0.05
Weight (lb): 0.11
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 418-5954 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন