NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার টিউব ও ব্যারেল অ্যাসেম্বলি439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার টিউব ও ব্যারেল অ্যাসেম্বলি
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক

Cat® ট্র্যাক টাইপ ট্রাক্টরের সাথে ব্যবহারের জন্য হাইড্রোলিক লিফট সিলিন্ডার ইয়ক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক
439-0693: হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইয়ক

Cat® ট্র্যাক টাইপ ট্রাক্টরের সাথে ব্যবহারের জন্য হাইড্রোলিক লিফট সিলিন্ডার ইয়ক

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Lift cylinder yoke 439-0693 is used on certain Track Type Tractor models to mount the bulldozer lift cylinders.

Attributes:
• Hardened steel yoke
• Color: Black
• Bearing Diameter: 146mm (5.75 in)
• External Yoke Width: 408mm (16.06 in)
• Internal Yoke Width: 240mm (9.45 in)
• Thread Size: M24, 4 holes

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Lift cylinder yoke 439-0693 is used on certain Track Type Tractor models to mount the bulldozer lift cylinders.

Attributes:
• Hardened steel yoke
• Color: Black
• Bearing Diameter: 146mm (5.75 in)
• External Yoke Width: 408mm (16.06 in)
• Internal Yoke Width: 240mm (9.45 in)
• Thread Size: M24, 4 holes

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
রঙ: কালো
ব্যাস (in): 5.75 (বিয়ারিং)
ব্যাস (mm): 146 (বিয়ারিং)
উপদান: শক্ত স্টিল
থ্রেডের সাইজ (mm): M24 (4X)
প্রস্থ (in): 16.06 (ইয়োক এক্সটার্নাল); 9.45 (ইয়োক ইন্টারনাল)
প্রস্থ (mm): 408 (ইয়োক এক্সটার্নাল); 240 (ইয়োক ইন্টারনাল)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
রঙ: কালো
ব্যাস (in): 5.75 (বিয়ারিং)
ব্যাস (mm): 146 (বিয়ারিং)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11RD11TD11
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11RD11TD11
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
439-0693 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
439-0693439-0693
5P-96095P-9609
5J-53655J-5365
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
439-0693
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
5P-9609
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
5J-5365
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
9J-2606
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
9J-2607
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
198-7366
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
439-0693 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
439-0693 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Lift cylinder yoke 439-0693 is used on certain Track Type Tractor models to mount the bulldozer lift cylinders.

Attributes:
• Hardened steel yoke
• Color: Black
• Bearing Diameter: 146mm (5.75 in)
• External Yoke Width: 408mm (16.06 in)
• Internal Yoke Width: 240mm (9.45 in)
• Thread Size: M24, 4 holes

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 439-0693 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
রঙ: কালো
ব্যাস (in): 5.75 (বিয়ারিং)
ব্যাস (mm): 146 (বিয়ারিং)
উপদান: শক্ত স্টিল
থ্রেডের সাইজ (mm): M24 (4X)
প্রস্থ (in): 16.06 (ইয়োক এক্সটার্নাল); 9.45 (ইয়োক ইন্টারনাল)
প্রস্থ (mm): 408 (ইয়োক এক্সটার্নাল); 240 (ইয়োক ইন্টারনাল)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 439-0693 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D11R D11T D11

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন