Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: HNBR-এর ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা ভিসন ভালো। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ভাল কাজ করে। কিছু কিছু ফরমুলা কুল্যান্ট/ইউরিয়ার সাথে ব্যবহার করা যেতে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 7.44
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 4
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.16
উপদান: HNBR - হাইড্রোজেনেটেড নাইট্রিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 189
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: HNBR-এর ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা ভিসন ভালো। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ভাল কাজ করে। কিছু কিছু ফরমুলা কুল্যান্ট/ইউরিয়ার সাথে ব্যবহার করা যেতে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 448-2609 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: HNBR-এর ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা ভিসন ভালো। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ভাল কাজ করে। কিছু কিছু ফরমুলা কুল্যান্ট/ইউরিয়ার সাথে ব্যবহার করা যেতে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 7.44
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 4
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.16
উপদান: HNBR - হাইড্রোজেনেটেড নাইট্রিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 189
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 448-2609 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
ENGINE
3512E
PETROLEUM ENGINE
3512E 2016
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।