NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানক্যামশ্যাফট450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
হোম
ড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানক্যামশ্যাফট
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার

Cat® ক্যাম ফলোয়ারে টিল্ট সিলিন্ডার গার্ড ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার
450-5367: 40mm লং ক্যাম ফলোয়ার

Cat® ক্যাম ফলোয়ারে টিল্ট সিলিন্ডার গার্ড ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Cam followers (also called stud-type track rollers) are designed to accommodate high radial loads without distortion and bending. They are suitable for use on all types of tracks, cam drives and conveyor systems.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Cam followers (also called stud-type track rollers) are designed to accommodate high radial loads without distortion and bending. They are suitable for use on all types of tracks, cam drives and conveyor systems.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 40
বাইরের ব্যাস (mm): 32
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.57
বাইরের ব্যাস (in): 1.26
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 40
বাইরের ব্যাস (mm): 32
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
972M XE988K966L966K988966M950K972K962K950M962972M962M972L990K980L982M980980M982XE990982966M XE980XE
আরও দেখুন
Wheel Loader
972M XE988K966L966K988966M950K972K962K950M962972M962M972L990K980L982M980980M982XE990982966M XE980XE
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
450-5367 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
450-5367 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
450-5367 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cam followers (also called stud-type track rollers) are designed to accommodate high radial loads without distortion and bending. They are suitable for use on all types of tracks, cam drives and conveyor systems.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 450-5367 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 40
বাইরের ব্যাস (mm): 32
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.57
বাইরের ব্যাস (in): 1.26
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 450-5367 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

972M XE 988K 966L 966K 988 966M 950K 972K 962K 950M 962 972M 962M 972L 990K 980L 982M 980 980M 982XE 990 982 966M XE 980XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন