Description: A Fan Pulley Extension is used to extend the fan pulley further away from the engine block to increase the clearance between the fan and other components in the engine compartment. It is typically used where there is limited space between the fan and other components, such as in high-performance or custom engine builds.
Attributes: • Provided with 4 mounting holes to fit the fastener size of M8. • Withstand high temperatures and stress.
Applications: A Fan Pulley Extension is used where additional clearance is needed between the fan and other components, widely used in Cat 3054, 3054B, 3054C, 3054E, 3056, 3056E, C2.8, C3.3, C3.6, C4.4, and C7.1 Engine (Piston), 307 Excavators, C3.4B Power Systems, C4.4, C7.1, D100, D80, DE110, XQ125, XQ230, XQP100, and XQP200 Generator Set, CB-434B, CB-434C, CB-444, CB-544, CB-545, CP-323C, CP-433C, CS-323C, CS-431C, CS-433C, PF-290B, PF-300C, PS-200B, PS-300C, and PS-360B Paving Equipment, SPF343C Pumper, Cement Trucks, TH336, TH337, TH406, TH407, TH414, TH417, TH514, TL1055, TL1255, TL642, and TL943 Telehandler (Jlg), TH3510D, TH357D, TH418D, TH514D, TL1055D, TL1255D, TL642D, and TL943D Telehandler Lrc, TH514D Telehandler Hrc, TL1055 Telehandler - Telehandler, TL1055D and TL1255D Telehandler - D Series, TL1255 Telehandlers - Telehandler, TL642 and TL943 Telehandler Lrc - Telehandler Lrc.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Fan Pulley Extension is used to extend the fan pulley further away from the engine block to increase the clearance between the fan and other components in the engine compartment. It is typically used where there is limited space between the fan and other components, such as in high-performance or custom engine builds.
Attributes: • Provided with 4 mounting holes to fit the fastener size of M8. • Withstand high temperatures and stress.
Applications: A Fan Pulley Extension is used where additional clearance is needed between the fan and other components, widely used in Cat 3054, 3054B, 3054C, 3054E, 3056, 3056E, C2.8, C3.3, C3.6, C4.4, and C7.1 Engine (Piston), 307 Excavators, C3.4B Power Systems, C4.4, C7.1, D100, D80, DE110, XQ125, XQ230, XQP100, and XQP200 Generator Set, CB-434B, CB-434C, CB-444, CB-544, CB-545, CP-323C, CP-433C, CS-323C, CS-431C, CS-433C, PF-290B, PF-300C, PS-200B, PS-300C, and PS-360B Paving Equipment, SPF343C Pumper, Cement Trucks, TH336, TH337, TH406, TH407, TH414, TH417, TH514, TL1055, TL1255, TL642, and TL943 Telehandler (Jlg), TH3510D, TH357D, TH418D, TH514D, TL1055D, TL1255D, TL642D, and TL943D Telehandler Lrc, TH514D Telehandler Hrc, TL1055 Telehandler - Telehandler, TL1055D and TL1255D Telehandler - D Series, TL1255 Telehandlers - Telehandler, TL642 and TL943 Telehandler Lrc - Telehandler Lrc.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.26
ভিতরে ব্যাস (mm): 32
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
বাইরের ব্যাস (in): 3.29
বাইরের ব্যাস (mm): 83.5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.7
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 68.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.26
ভিতরে ব্যাস (mm): 32
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
আরও দেখুন
রক্ষণাবেক্ষণের সময়?
আমরা এটা সহজ করি
250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।
C4.4DE110EC7.1 GENC4.4C4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3XQP200XQ230DE88GCDE110GCC4.4 GEN SXQ60XQP100C4.4DE110E2
Engine
C4.4C7.1
Industrial Engine
3054EC4.4C7.1C3.6C2.8C3.330563054C
আরও দেখুন
Pumper
SPF343C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
453-9682 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
453-9682 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
453-9682 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Fan Pulley Extension is used to extend the fan pulley further away from the engine block to increase the clearance between the fan and other components in the engine compartment. It is typically used where there is limited space between the fan and other components, such as in high-performance or custom engine builds.
Attributes: • Provided with 4 mounting holes to fit the fastener size of M8. • Withstand high temperatures and stress.
Applications: A Fan Pulley Extension is used where additional clearance is needed between the fan and other components, widely used in Cat 3054, 3054B, 3054C, 3054E, 3056, 3056E, C2.8, C3.3, C3.6, C4.4, and C7.1 Engine (Piston), 307 Excavators, C3.4B Power Systems, C4.4, C7.1, D100, D80, DE110, XQ125, XQ230, XQP100, and XQP200 Generator Set, CB-434B, CB-434C, CB-444, CB-544, CB-545, CP-323C, CP-433C, CS-323C, CS-431C, CS-433C, PF-290B, PF-300C, PS-200B, PS-300C, and PS-360B Paving Equipment, SPF343C Pumper, Cement Trucks, TH336, TH337, TH406, TH407, TH414, TH417, TH514, TL1055, TL1255, TL642, and TL943 Telehandler (Jlg), TH3510D, TH357D, TH418D, TH514D, TL1055D, TL1255D, TL642D, and TL943D Telehandler Lrc, TH514D Telehandler Hrc, TL1055 Telehandler - Telehandler, TL1055D and TL1255D Telehandler - D Series, TL1255 Telehandlers - Telehandler, TL642 and TL943 Telehandler Lrc - Telehandler Lrc.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 453-9682 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.26
ভিতরে ব্যাস (mm): 32
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
বাইরের ব্যাস (in): 3.29
বাইরের ব্যাস (mm): 83.5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.7
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 68.5
আরও দেখুন
রক্ষণাবেক্ষণের সময়?
আমরা এটা সহজ করি
250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।
C4.4DE110E C7.1 GEN C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP200 XQ230 DE88GC DE110GC C4.4 GEN S XQ60 XQP100 C4.4DE110E2
ENGINE
C4.4 C7.1
INDUSTRIAL ENGINE
3054E C4.4 C7.1 C3.6 C2.8 C3.3 3056 3054C
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।