NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজল্যাম্প অ্যাসেম্বলি456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজল্যাম্প অ্যাসেম্বলি
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট

Cat® 12Volts, 24Volts হোয়াইট ইন্ডিকেটর সিগন্যাল লাইট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট
456-0632: 12V, 24V হোয়াইট সিগন্যাল লাইট

Cat® 12Volts, 24Volts হোয়াইট ইন্ডিকেটর সিগন্যাল লাইট

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Using the latest in lighting technology, Cat LED lights burn bright and have very low power consumption.
This bulb can work in variety of Cat machines, offering both versatility and durability.

Attributes:
• Dash/indicator/marker/step light
• Bright white LED
• 12-24V
• 1" round
• 3/4" round snap-in mounting

Applications:
• High-vibration applications
• Attaches to a variety of Cat machines

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Using the latest in lighting technology, Cat LED lights burn bright and have very low power consumption.
This bulb can work in variety of Cat machines, offering both versatility and durability.

Attributes:
• Dash/indicator/marker/step light
• Bright white LED
• 12-24V
• 1" round
• 3/4" round snap-in mounting

Applications:
• High-vibration applications
• Attaches to a variety of Cat machines

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Acrylic Plastic,Polycarbonate Plastic
Material: Acrylic Plastic,Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
420XE415416428420430432
Ejector Truck
740
Off Highway Truck
789G789785793
Material Handler
MH3250MH3260MH3022MH3024MH3032MH3040MH3050
Motor Grader
12M 3140M 3 AWD12M 3 AWD140M 3160160M 3150160M 3 AWD140
Rotary Cutter
RC20
Forest Products
OTHER
Compact Wheel Loader
901C2914910903902901902C2920903C2
Wheel Loader
980 XE962982XE966972972 XE966 XE966XE980982908907906980XE972XE950982 XE
Articulated Truck
730 EJECTOR740 GC725745730735
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M315M322M320M318M319M316M317MH3040M314-07
Forestry Products
548558FM528 LL568FM528538
Truck
785785G
Excavator
340349336 GC345313 GCFM538MH3295352350355FM548320320D L326330 GC325323315 GCMH3040330340MHPU3353363101336 MHPU320D395317315313326GCFM558OTHER374FM568350 OEM330GC320 GC345 GC352 UHD
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU350MHPU
আরও দেখুন
Backhoe Loader
420XE415416428420430432
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
456-0632 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
456-0632 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
456-0632 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Using the latest in lighting technology, Cat LED lights burn bright and have very low power consumption.
This bulb can work in variety of Cat machines, offering both versatility and durability.

Attributes:
• Dash/indicator/marker/step light
• Bright white LED
• 12-24V
• 1" round
• 3/4" round snap-in mounting

Applications:
• High-vibration applications
• Attaches to a variety of Cat machines

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 456-0632 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Acrylic Plastic,Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 456-0632 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

BACKHOE LOADER

420XE 415 416 428 420 430 432

EJECTOR TRUCK

740

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 789 785 793

MATERIAL HANDLER

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

MOTOR GRADER

12M 3 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 160 160M 3 150 160M 3 AWD 140

ROTARY CUTTER

RC20

FOREST PRODUCTS

OTHER

COMPACT WHEEL LOADER

901C2 914 910 903 902 901 902C2 920 903C2

WHEEL LOADER

980 XE 962 982XE 966 972 972 XE 966 XE 966XE 980 982 908 907 906 980XE 972XE 950 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730 EJECTOR 740 GC 725 745 730 735

OEM MOB HYD PWR UNIT

336MHPU

WHEELED EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

FORESTRY PRODUCTS

548 558 FM528 LL 568 FM528 538

TRUCK

785 785G

EXCAVATOR

340 349 336 GC 345 313 GC FM538 MH3295 352 350 355 FM548 320 320D L 326 330 GC 325 323 315 GC MH3040 330 340MHPU 335 336 3101 336 MHPU 320D 395 317 315 313 326GC FM558 OTHER 374 FM568 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

MOBILE HYD POWER UNIT

330 MHPU 350MHPU

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন