NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানওয়াইপার মোটর480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর

Cat® 24V রাইট হ্যান্ড উইন্ডো ওয়াইপার মোটর

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর
480-6998: 24V উইন্ডো ওয়াইপার মোটর

Cat® 24V রাইট হ্যান্ড উইন্ডো ওয়াইপার মোটর

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Electric motors such as part # 480-6998 use the machine's electrical system to drive other mechanical components. The window wiper motor drives the wiper blades for clearing debris from cab windows while the machine is under operation. Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and serviced to get the performance you expect for your equipment.

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Attributes:
• Right hand window wiper motor with pigtail connector
• Connector Type: 4-pin DT
• Wire Length: 200mm (7.9 in)
• Wiping Angle: 110°
• Mounting hardware included

Application:
Right hand cab window wiper motor used on certain Articulated Truck models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Electric motors such as part # 480-6998 use the machine's electrical system to drive other mechanical components. The window wiper motor drives the wiper blades for clearing debris from cab windows while the machine is under operation. Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and serviced to get the performance you expect for your equipment.

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Attributes:
• Right hand window wiper motor with pigtail connector
• Connector Type: 4-pin DT
• Wire Length: 200mm (7.9 in)
• Wiping Angle: 110°
• Mounting hardware included

Application:
Right hand cab window wiper motor used on certain Articulated Truck models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
উপদান: স্টিল
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
740 GC730745730 EJECTOR725735
Ejector Truck
740
আরও দেখুন
Articulated Truck
740 GC730745730 EJECTOR725735
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
480-6998 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
480-6998 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
480-6998 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Electric motors such as part # 480-6998 use the machine's electrical system to drive other mechanical components. The window wiper motor drives the wiper blades for clearing debris from cab windows while the machine is under operation. Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and serviced to get the performance you expect for your equipment.

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Attributes:
• Right hand window wiper motor with pigtail connector
• Connector Type: 4-pin DT
• Wire Length: 200mm (7.9 in)
• Wiping Angle: 110°
• Mounting hardware included

Application:
Right hand cab window wiper motor used on certain Articulated Truck models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 480-6998 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 480-6998 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ARTICULATED TRUCK

740 GC 730 745 730 EJECTOR 725 735

EJECTOR TRUCK

740

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন