NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভফাইনাল ড্রাইভ গিয়ার499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
হোম
ড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভফাইনাল ড্রাইভ গিয়ার
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক

Cat® হুইল টাইপ লোডার সার্ভিস ব্রেক নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফুট ব্রেক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক
499-3486: ফুট অপারেটেড ব্রেক

Cat® হুইল টাইপ লোডার সার্ভিস ব্রেক নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফুট ব্রেক

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Foot-operated brake pedal assembly provides mechanical components for operating hydraulically actuated service brakes.

Attributes:
• Connector Type: 3-pin
• Maximum Pedal Rotation: 25°

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Foot-operated brake pedal assembly provides mechanical components for operating hydraulically actuated service brakes.

Attributes:
• Connector Type: 3-pin
• Maximum Pedal Rotation: 25°

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 249.1
মোট প্রস্থ (mm): 186.2
মোট উচ্চতা (mm): 151.1
মোট দৈর্ঘ্য (in): 9.807
মোট প্রস্থ (in): 7.330
মোট উচ্চতা (in): 5.948
Material: Alloy Aluminum
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 249.1
মোট প্রস্থ (mm): 186.2
মোট উচ্চতা (mm): 151.1
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
972M XE966L966M962L962M Z950M962972M950L962M972L980L982M980M966M XE950M Z
আরও দেখুন
Wheel Loader
972M XE966L966M962L962M Z950M962972M950L962M972L980L982M980M966M XE950M Z
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
499-3486 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
499-3486 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
499-3486 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Foot-operated brake pedal assembly provides mechanical components for operating hydraulically actuated service brakes.

Attributes:
• Connector Type: 3-pin
• Maximum Pedal Rotation: 25°

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 499-3486 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 249.1
মোট প্রস্থ (mm): 186.2
মোট উচ্চতা (mm): 151.1
মোট দৈর্ঘ্য (in): 9.807
মোট প্রস্থ (in): 7.330
মোট উচ্চতা (in): 5.948
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 499-3486 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL LOADER

972M XE 966L 966M 962L 962M Z 950M 962 972M 950L 962M 972L 980L 982M 980M 966M XE 950M Z

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন