Description: A Fuel Injection Pump Bypass Valve is a critical part of a diesel engine fuel unit that is responsible for controlling the pressure and flow of fuel that is sent to the fuel injectors. It is typically located within the fuel injection pump and designed to divert excess fuel flow back to the fuel tank, allowing the engine to operate at a consistent and safe pressure.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. • Provide precise control of fuel injection timing and duration.
Applications: A Fuel Injection Pump Bypass Valve acts as a safety mechanism to prevent damage to the diesel engine's fuel unit in the event of excessive pressure build-up, widely used in Cat Engine (Piston), Motor Grader, Excavators, Tree Harvester, Generator Set, Wheel Tractor (For Scraper), Skidder, Pipelayer, Scraper, Track Type Tractor, Compactor, Wheel Type Tractor (For Dozer), Wheel Loader, Track Loader, Lift Truck, Engine-General Platform, Engine-General Platform (C15), Paving Equipment, Pumper, Cement(Truck), and Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ইথিলিন গ্লাইকল (ইন্জেস্টেড) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Fuel Injection Pump Bypass Valve is a critical part of a diesel engine fuel unit that is responsible for controlling the pressure and flow of fuel that is sent to the fuel injectors. It is typically located within the fuel injection pump and designed to divert excess fuel flow back to the fuel tank, allowing the engine to operate at a consistent and safe pressure.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. • Provide precise control of fuel injection timing and duration.
Applications: A Fuel Injection Pump Bypass Valve acts as a safety mechanism to prevent damage to the diesel engine's fuel unit in the event of excessive pressure build-up, widely used in Cat Engine (Piston), Motor Grader, Excavators, Tree Harvester, Generator Set, Wheel Tractor (For Scraper), Skidder, Pipelayer, Scraper, Track Type Tractor, Compactor, Wheel Type Tractor (For Dozer), Wheel Loader, Track Loader, Lift Truck, Engine-General Platform, Engine-General Platform (C15), Paving Equipment, Pumper, Cement(Truck), and Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ইথিলিন গ্লাইকল (ইন্জেস্টেড) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.25
দৈর্ঘ্য (mm): 31.75
উপদান: পলিয়েস্টার,প্লাস্টিক
বাইরের ব্যাস (in): 0.53
বাইরের ব্যাস (in): 0.53
বাইরের ব্যাস (mm): 13.49
বাইরের ব্যাস (mm): 13.49
ওজন (kg): 0.01
ওজন (lb): 0.01
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.25
দৈর্ঘ্য (mm): 31.75
উপদান: পলিয়েস্টার,প্লাস্টিক
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPS342SPT342SCT673
Generator
SR500SR4
Truck Engine
1673C320834063306
Power Module
PM3412
Winch
52855
Motor Grader
12G120G120B12012F140B140G16G130G14014G14E
Wheel Skidder
518528
Track-Type Tractor
D7FD7GD5D4DD4ED5BD6CD6D
Marine Engine
3208D330CD333C3408B3304330634123406
Pipelayer
572F572G571G571F561D561C
Excavator
229225231D235225B225D215245
Vibratory Compactor
CS-553CS-551CP-553CB-614
Ripper Scarifier
12G130G140G
Generator Set
34123412C
Wheel Tractor
623B621B613627627B613B613C
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
951C951B941B977K977L955K955L941
Soil Compactor
815
Wheel Dozer
814
Cold Planer
PR-1000CPR-1000
Landfill Compactor
816
Forest Products
FB221
Wheel Loader
920980B930966C950930R930T
Engine - Machine
3208
Gen Set Engine
33063304341232083412C
Ripper
654977951955
Industrial Engine
330433063412D333C34063412C3408C3160D330C
Wheel Scraper
627637B637D639D627B637
Logger
227
Bulldozer
5A5S6A6S4A
Track-Type Loader
977K
আরও দেখুন
Pumper
SPS342SPT342SCT673
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
4N-1767 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4N-1767 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4N-1767 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Fuel Injection Pump Bypass Valve is a critical part of a diesel engine fuel unit that is responsible for controlling the pressure and flow of fuel that is sent to the fuel injectors. It is typically located within the fuel injection pump and designed to divert excess fuel flow back to the fuel tank, allowing the engine to operate at a consistent and safe pressure.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. • Provide precise control of fuel injection timing and duration.
Applications: A Fuel Injection Pump Bypass Valve acts as a safety mechanism to prevent damage to the diesel engine's fuel unit in the event of excessive pressure build-up, widely used in Cat Engine (Piston), Motor Grader, Excavators, Tree Harvester, Generator Set, Wheel Tractor (For Scraper), Skidder, Pipelayer, Scraper, Track Type Tractor, Compactor, Wheel Type Tractor (For Dozer), Wheel Loader, Track Loader, Lift Truck, Engine-General Platform, Engine-General Platform (C15), Paving Equipment, Pumper, Cement(Truck), and Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ইথিলিন গ্লাইকল (ইন্জেস্টেড) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।