NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল513-6975: ওয়াশার-সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
513-6975: ওয়াশার-সিল
513-6975: ওয়াশার-সিল

Cat® 2.5mm Thick Seal Washer for Pump Gear box

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
513-6975: ওয়াশার-সিল
513-6975: ওয়াশার-সিল
513-6975: ওয়াশার-সিল
513-6975: ওয়াশার-সিল
513-6975: ওয়াশার-সিল

Cat® 2.5mm Thick Seal Washer for Pump Gear box

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Seal Washer is designed to serve as leakproof sealing between the plug and the mating surface of the gear block. The Washer contributes to maintaining proper lubrication and prevents environmental contamination. When the plug is tightened, the washer compresses, creating a secure and fluid-tight seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstand the harsh conditions and high temperatures
• Ensure a spillproof seal when mounted

Applications:
A Seal Washer is used to prevent the leakage of fluids, such as engine oil or transmission fluid.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

A Seal Washer is designed to serve as leakproof sealing between the plug and the mating surface of the gear block. The Washer contributes to maintaining proper lubrication and prevents environmental contamination. When the plug is tightened, the washer compresses, creating a secure and fluid-tight seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstand the harsh conditions and high temperatures
• Ensure a spillproof seal when mounted

Applications:
A Seal Washer is used to prevent the leakage of fluids, such as engine oil or transmission fluid.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 24
Inside Diameter (mm): 15
Thickness (mm): 2.5
Material: Alloy Copper
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 24
Inside Diameter (mm): 15
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Hydraulic Shovel
6060
আরও দেখুন
Hydraulic Shovel
6060
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
513-6975 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
513-6975 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
513-6975 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Seal Washer is designed to serve as leakproof sealing between the plug and the mating surface of the gear block. The Washer contributes to maintaining proper lubrication and prevents environmental contamination. When the plug is tightened, the washer compresses, creating a secure and fluid-tight seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstand the harsh conditions and high temperatures
• Ensure a spillproof seal when mounted

Applications:
A Seal Washer is used to prevent the leakage of fluids, such as engine oil or transmission fluid.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 513-6975 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 24
Inside Diameter (mm): 15
Thickness (mm): 2.5
Material: Alloy Copper
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 513-6975 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

HYDRAULIC SHOVEL

6060

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন