NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট

Cat® 167.55mm বাইরের ব্যাস ডাক্টাইল আয়রন পিন রিটেনার কোলেট অফ হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ রিয়ার সাসপেনশনের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট
514-0292: 167.55mm আউটার ব্যাসের পিন রিটেইনার কোলেট

Cat® 167.55mm বাইরের ব্যাস ডাক্টাইল আয়রন পিন রিটেনার কোলেট অফ হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ রিয়ার সাসপেনশনের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 168
বাইরের ব্যাস (in): 6.6
গেজের ব্যাস (mm): 155
গেজের ব্যাস (in): 6.1
সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড নয়
দৈর্ঘ্য (mm): 109
দৈর্ঘ্য (in): 4.29
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Zinc
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 168
বাইরের ব্যাস (in): 6.6
গেজের ব্যাস (mm): 155
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
797F797B
আরও দেখুন
Truck
797F797B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
514-0292 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
514-0292 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
514-0292 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Collet Pin Retainers provide a rigid fit between the linkage pin and supporting structures, eliminating wear between the pin and structures. Collets can be installed and removed without special tooling. Cat Collet Pin Retainers are used only with Cat Collet Pins.

Attributes:
Cat Collet Pin Retainers are produced from ductile iron castings or steel bar and heat treated for exceptional strength and toughness. Properly tightened Cat Collet Pin Retainers eliminate all motion and wear between the pin and the supporting structures. They work as part of the pin joint system for your specific Cat equipment and are tested and proven in the world's most severe applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 514-0292 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 168
বাইরের ব্যাস (in): 6.6
গেজের ব্যাস (mm): 155
গেজের ব্যাস (in): 6.1
সেন্টার হোল ফর্ম: থ্রেডেড নয়
দৈর্ঘ্য (mm): 109
দৈর্ঘ্য (in): 4.29
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 514-0292 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

797F 797B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন