NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টড্রাইভশ্যাফট525-1428: শিফট রড শ্যাফট
হোম
ড্রাইভট্রেনড্রাইভশ্যাফট ও জয়েন্টড্রাইভশ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট

Cat® প্যাভিং কম্প্যাক্টরে ব্যবহারের জন্য শিফট রড শ্যাফট (অ্যাম্পলিটিউড অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যান্ডহুইল শ্যাফট) ব্যাস: 20 mm, দৈর্ঘ্য: 224 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
525-1428: শিফট রড শ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট
525-1428: শিফট রড শ্যাফট

Cat® প্যাভিং কম্প্যাক্টরে ব্যবহারের জন্য শিফট রড শ্যাফট (অ্যাম্পলিটিউড অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যান্ডহুইল শ্যাফট) ব্যাস: 20 mm, দৈর্ঘ্য: 224 mm

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Shaft part # 525-1428 is an amplitude adjustment handwheel shaft for the eccentric weight on certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Steel amplitude adjustment handwheel shaft
• With slot for # 505 woodruff key
• Length: 224 mm (8.8 in)
• Outside Diameter: 20 mm (0.79 in)
• Thread Size: M14X1.5, M8X1.25

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Shaft part # 525-1428 is an amplitude adjustment handwheel shaft for the eccentric weight on certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Steel amplitude adjustment handwheel shaft
• With slot for # 505 woodruff key
• Length: 224 mm (8.8 in)
• Outside Diameter: 20 mm (0.79 in)
• Thread Size: M14X1.5, M8X1.25

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 224.4
বাইরের ব্যাস (mm): 20
থ্রেডের সাইজ (mm): M14X1.5, M8X1.25
দৈর্ঘ্য (in): 8.8
বাইরের ব্যাস (in): 0.79
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 224.4
বাইরের ব্যাস (mm): 20
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
Industrial Engine
C4.4
Compactor
CB8CB7CB10CB13CB15CB16
Vibratory Compactor
CB10CB-64BCB-54BCB-54CB-44BCB-66BCD-54CB-68BCB7CB46BCB-564DCB-64CB-534D
আরও দেখুন
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
525-1428 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
525-1428 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
525-1428 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Shaft part # 525-1428 is an amplitude adjustment handwheel shaft for the eccentric weight on certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Steel amplitude adjustment handwheel shaft
• With slot for # 505 woodruff key
• Length: 224 mm (8.8 in)
• Outside Diameter: 20 mm (0.79 in)
• Thread Size: M14X1.5, M8X1.25

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 525-1428 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 224.4
বাইরের ব্যাস (mm): 20
থ্রেডের সাইজ (mm): M14X1.5, M8X1.25
দৈর্ঘ্য (in): 8.8
বাইরের ব্যাস (in): 0.79
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 525-1428 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ASPHALT COMPACTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

COMPACTOR

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CB-64B CB-54B CB-54 CB-44B CB-66B CD-54 CB-68B CB7 CB46B CB-564D CB-64 CB-534D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন