NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামপেভিং গ্রাউন্ড এনগেজিং টুলপেভিং স্ক্রীড প্লেট526-0270: প্লেট GP-SCR
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামপেভিং গ্রাউন্ড এনগেজিং টুলপেভিং স্ক্রীড প্লেট
526-0270: প্লেট GP-SCR
526-0270: প্লেট GP-SCR

Cat® Screed Main Plate Used In Asphalt Paver

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
526-0270: প্লেট GP-SCR
526-0270: প্লেট GP-SCR
526-0270: প্লেট GP-SCR
526-0270: প্লেট GP-SCR
526-0270: প্লেট GP-SCR

Cat® Screed Main Plate Used In Asphalt Paver

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Screed Plate is attached to the screed frame, it serves as the surface that comes into direct contact with the asphalt. Its main function is to provide a consistent and smooth finish to the asphalt as it is being laid, ensuring uniformity and a level surface. By working in conjunction with the screed frame, it ensures the asphalt is spread and compacted to the desired depth and consistency.

Attributes:
• Made to endure the high temperatures and abrasiveness of hot asphalt mix
• Provides resistance to wear and tear from hot asphalt

Applications:
The Screed Plate helps in achieving a level and uniform surface when working with asphalt.

The Screed Plate is attached to the screed frame, it serves as the surface that comes into direct contact with the asphalt. Its main function is to provide a consistent and smooth finish to the asphalt as it is being laid, ensuring uniformity and a level surface. By working in conjunction with the screed frame, it ensures the asphalt is spread and compacted to the desired depth and consistency.

Attributes:
• Made to endure the high temperatures and abrasiveness of hot asphalt mix
• Provides resistance to wear and tear from hot asphalt

Applications:
The Screed Plate helps in achieving a level and uniform surface when working with asphalt.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Height (mm): 99999.99
Length (in): 3937.008
Thickness (in): 3937.008
Thickness (mm): 99999.99
Height (in): 3937.008
Length (mm): 99999.99
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Height (mm): 99999.99
Length (in): 3937.008
Thickness (in): 3937.008
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Asphalt Screed
SE47 VT
আরও দেখুন
Asphalt Screed
SE47 VT
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
526-0270 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
526-0270 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
526-0270 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Screed Plate is attached to the screed frame, it serves as the surface that comes into direct contact with the asphalt. Its main function is to provide a consistent and smooth finish to the asphalt as it is being laid, ensuring uniformity and a level surface. By working in conjunction with the screed frame, it ensures the asphalt is spread and compacted to the desired depth and consistency.

Attributes:
• Made to endure the high temperatures and abrasiveness of hot asphalt mix
• Provides resistance to wear and tear from hot asphalt

Applications:
The Screed Plate helps in achieving a level and uniform surface when working with asphalt.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 526-0270 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Height (mm): 99999.99
Length (in): 3937.008
Thickness (in): 3937.008
Thickness (mm): 99999.99
Height (in): 3937.008
Length (mm): 99999.99
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 526-0270 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ASPHALT SCREED

SE47 VT

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন