NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল, FKM, শ্যাফটের ব্যাস: 53 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল
591-7156: 53.2mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সিল

Cat® লিপ টাইপ সিল, FKM, শ্যাফটের ব্যাস: 53 mm

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Lip type seals, such as 591-7156, are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Type: Lip Type Seal
• Shaft Diameter: 53 mm (2.09 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

Description:
Lip type seals, such as 591-7156, are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Type: Lip Type Seal
• Shaft Diameter: 53 mm (2.09 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 80
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ সিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.15
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 53
বাইরের ব্যাস (mm): 78
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (mm): 13
শ্যাফটের ব্যাস (in): 2.09
ওজন (kg): 0.11
ওজন (lb): 0.25
বাইরের ব্যাস (in): 3.07
প্রস্থ (in): 0.51
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 80
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ সিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.15
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
415416420XE428420F2416F2430420432
আরও দেখুন
Backhoe Loader
415416420XE428420F2416F2430420432
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
591-7156 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
591-7156591-7156
591-6963591-6963
485-8328485-8328
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
591-7156
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
591-6963
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
485-8328
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
119-7046
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
119-7047
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
131-3816
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
591-7156 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
591-7156 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Lip type seals, such as 591-7156, are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Type: Lip Type Seal
• Shaft Diameter: 53 mm (2.09 in)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 591-7156 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 80
সিলের প্রকার: লিপ টাইপ সিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.15
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 53
বাইরের ব্যাস (mm): 78
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (mm): 13
শ্যাফটের ব্যাস (in): 2.09
ওজন (kg): 0.11
ওজন (lb): 0.25
বাইরের ব্যাস (in): 3.07
প্রস্থ (in): 0.51
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 591-7156 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

BACKHOE LOADER

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন