NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল

Cat® 12.70 সামগ্রিক উচ্চতার সফ্ট ক্লোজড সেল বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল
5P-9205: 11.2mm প্রস্থের বাল্ক সিল

Cat® 12.70 সামগ্রিক উচ্চতার সফ্ট ক্লোজড সেল বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
মোট উচ্চতা (in): 748.03
মোট প্রস্থ (mm): 11200
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 19000
ডিজাইনের প্রকার: U-আকারের এজ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
মোট উচ্চতা (in): 748.03
মোট প্রস্থ (mm): 11200
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Shovel Logger
345C
Integrated Toolcarrier
IT18FIT18BIT28IT18IT24FIT12BIT14FIT14BIT38FIT28FIT28B
Material Handler
MH3032MH3040
Off Highway Truck
793D777785D777E789D773GC
Winch
53
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D3C IID3C IIID4C IIID3BD3CD4BD5C IIID4CD4ED5CD4C II
Mini Hyd Excavator
303.5C303.5E303.5D304E2307D304C CR305.5D303C CR308D308C304E2 CR304D CR305C CR303.5E2 CR304.5E2305D CR304E303.5E2
Mining Excavator
5230B513052305130B
Log Loadr Forst Mach
558
Front Shovel
5080385C
Excavator
336E LN311D LRR330 L345B II336E LH349D L320-A L325-A FM L325B L336D2 LXE312E320-A S320-A N312B336E324E336F320D3 GC375-A L325-A333 GC320D2320D3335F336F XE311B311C390D318B N322N325 LN322-A LN312-A349E L336E LNH350-AMH3040322B390D L340F L UHD385C FS349E L VG324E LN330B L321C345B345C345D326 GC312B L320E L548320D2 GC311-A385C L330-A L349D2330 LN315-A L558325 L365C L MH315B326F L374D L336F L XE323E LN320B LU326GC350-A LOTHER320B LL314C326F322-A325B349D330F LN350 L330D L322-A L330GC336E L322-A N320 GC325C349E336E H318E L340F322B L345B L330-A L325-A LN314D LCR317-A340F L LRE349D2 L336F LN XE319C324E L336F L320312E L326345C L330 GC323318C325-A L329E L322 LN318B345D L VG323D3320-A330322 L333311F LRR330F L317-A N329E385B385C330-A317 N345D L320N336F LNXE329F L336D2 XE335F LCR315-A320B320D320E323 GC323GC315B L365C L323E L336F LN329E LN385C L MH320B FM LL323E SA320E LN375-A320B S330-A LN320B N330F320B L316E L345B II MH365B II330B330D320D2 L320 L336D2 L XE365B L345C MH365C326F LN320B U365B
Mobile Hyd Power Unit
336FMHPU329E385C330 MHPU365C L349E L HVG349E336F336E345D345C349D L336E HVG330F330FMHPU385C L349D2345C L
Generator Set
XQ2303512
Hex Based Spl Solution
330F OEM
Track Loader
933C963931C II973935C935B939933943939C953973C963B963C953B953C931B931C935C II
Soil Compactor
825C815F II815B815F
Wheel Dozer
814B824C814F II814F
Landfill Compactor
816F II826C816B816F
Compact Wheel Loader
902906910F910E
Wheel Loader
918F960F950B950E950FG926916G916926936966D966F966EG936980F II966F II950B/950E936E924F936F980C980F928F926E938F970F950F II
Challenger
657565B
Ripper
953B9639539433
Wheeled Excavator
W345C MHMH3040W345B II
Quarry Truck
775D775B771D771C
Truck
785789797793D793B793C69D773E773D785C785D797B773B785B775E775D789C789D777B789B777D777769D769C
Tractor
776776D776B768C772B784C784B
Bulldozer
4PD5C PATLGP3S5A PAT3PD5C PAT
আরও দেখুন
Shovel Logger
345C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
5P-9205 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-9205 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
5P-9205 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 5P-9205 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
মোট উচ্চতা (in): 748.03
মোট প্রস্থ (mm): 11200
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 19000
ডিজাইনের প্রকার: U-আকারের এজ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-9205 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

SHOVEL LOGGER

345C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18F IT18B IT28 IT18 IT24F IT12B IT14F IT14B IT38F IT28F IT28B

MATERIAL HANDLER

MH3032 MH3040

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 777 785D 777E 789D 773GC

WINCH

53

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D3C II D3C III D4C III D3B D3C D4B D5C III D4C D4E D5C D4C II

MINI HYD EXCAVATOR

303.5C 303.5E 303.5D 304E2 307D 304C CR 305.5D 303C CR 308D 308C 304E2 CR 304D CR 305C CR 303.5E2 CR 304.5E2 305D CR 304E 303.5E2

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5230 5130B

LOG LOADR FORST MACH

558

FRONT SHOVEL

5080 385C

EXCAVATOR

336E LN 311D LRR 330 L 345B II 336E LH 349D L 320-A L 325-A FM L 325B L 336D2 LXE 312E 320-A S 320-A N 312B 336E 324E 336F 320D3 GC 375-A L 325-A 333 GC 320D2 320D3 335F 336F XE 311B 311C 390D 318B N 322N 325 LN 322-A LN 312-A 349E L 336E LNH 350-A MH3040 322B 390D L 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 330B L 321C 345B 345C 345D 326 GC 312B L 320E L 548 320D2 GC 311-A 385C L 330-A L 349D2 330 LN 315-A L 558 325 L 365C L MH 315B 326F L 374D L 336F L XE 323E LN 320B LU 326GC 350-A L OTHER 320B LL 314C 326F 322-A 325B 349D 330F LN 350 L 330D L 322-A L 330GC 336E L 322-A N 320 GC 325C 349E 336E H 318E L 340F 322B L 345B L 330-A L 325-A LN 314D LCR 317-A 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 319C 324E L 336F L 320 312E L 326 345C L 330 GC 323 318C 325-A L 329E L 322 LN 318B 345D L VG 323D3 320-A 330 322 L 333 311F LRR 330F L 317-A N 329E 385B 385C 330-A 317 N 345D L 320N 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 315-A 320B 320D 320E 323 GC 323GC 315B L 365C L 323E L 336F LN 329E LN 385C L MH 320B FM LL 323E SA 320E LN 375-A 320B S 330-A LN 320B N 330F 320B L 316E L 345B II MH 365B II 330B 330D 320D2 L 320 L 336D2 L XE 365B L 345C MH 365C 326F LN 320B U 365B

MOBILE HYD POWER UNIT

336FMHPU 329E 385C 330 MHPU 365C L 349E L HVG 349E 336F 336E 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330FMHPU 385C L 349D2 345C L

GENERATOR SET

XQ230 3512

HEX BASED SPL SOLUTION

330F OEM

TRACK LOADER

933C 963 931C II 973 935C 935B 939 933 943 939C 953 973C 963B 963C 953B 953C 931B 931C 935C II

SOIL COMPACTOR

825C 815F II 815B 815F

WHEEL DOZER

814B 824C 814F II 814F

LANDFILL COMPACTOR

816F II 826C 816B 816F

COMPACT WHEEL LOADER

902 906 910F 910E

WHEEL LOADER

918F 960F 950B 950E 950F G926 916 G916 926 936 966D 966F 966E G936 980F II 966F II 950B/950E 936E 924F 936F 980C 980F 928F 926E 938F 970F 950F II

CHALLENGER

65 75 65B

RIPPER

953B 963 953 943 3

WHEELED EXCAVATOR

W345C MH MH3040 W345B II

QUARRY TRUCK

775D 775B 771D 771C

TRUCK

785 789 797 793D 793B 793C 69D 773E 773D 785C 785D 797B 773B 785B 775E 775D 789C 789D 777B 789B 777D 777 769D 769C

TRACTOR

776 776D 776B 768C 772B 784C 784B

BULLDOZER

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন