NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
6B-4661: 29.70mm লং এর স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4
Truck Engine
3406E3406C3406BC16C-18C-15C-163406
Integrated Toolcarrier
IT28IT18IT28BIT18B
Track Skidder
D5HTSK II527517D4HTSK IIID4HTSK II
Wheel Skidder
518C528B525518515545530B
Track Feller Buncher
TK1051
Excavator
330 L345B II215B215C215D375-A L225B225D330B LN345B219D330-A L330 LN350-A L229D350 L345B L330-A L231D385B235B235C235D345B II MH245D330B245B365B L365B350-A330B L229225235219215330-A375-A330-A LN245
Wheel Tractor
650B633E II651B651E660B631D631E631C631G641B666B615613621637657666623B623G623E623F621B633C657E657B621E621F633D657G621G639D615C627B627G627E627F637G613B637D613C637E
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
963973983941951C951B941B977K955K955L983B
Soil Compactor
815825G825C815F
Backhoe Loader
442D430D426B438C426C438D438B416424D426428436C436B420D432D438436416C428D416D428B416B428C
Wheel Dozer
844834G834H834B824G824C814F814
Landfill Compactor
836836H836G816826C826G816F
Grapple
120C518125C
Wheel Loader
950B950EG926988B988G988FG916966C966FG936936E936F926E990 II990916920980G II926930936950980F II966F II950B/950E972G II980B992D980C992C980F980G970F966G II
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
D44BD35HPD250BD350ED350E IID400E IID550BD300BD400ED400DD400725D40D740730735
Wheeled Excavator
W330BW345B II
Pneumatic Compactor
PS-300BPF-300B
Industrial Engine
C183456320434123406C-15C-1635083406ED348D3463408BD320A3412CC15
Quarry Truck
775D775B773E771D771C
Wheel Scraper
651E651B641B666B631G631D631E621E633E657G621G633D621B657E657B623G623E637E637G637D627G639D627B666641657
Logger
227
Gas Engine
G3512BG3520BG3520JG3516BG3512G3516G3508
Tractor
772B772776768C768B
Bulldozer
824S834U834S8259SU8SU10SU7SU6SU11SU8S8U9C9U9S4S4P5A5P5S6A6S11U7A7S7U10U8A4A
Feller Buncher
FB518
Underground Art Truck
AE40AD45BAD55AD30AD45AD40
Power Module
PMG3516
Load Haul Dump
R1600GR1700GR1600R2900
Off Highway Truck
773
Winch
51854H57H56H575655595859N59L58L
Motor Grader
120G16140H140G130G143H163H NA140H ES160H ES12H NA16G140H NA14H14G12H12G24H24M160H16H NA160H NA12H ES14H NA
Track-Type Tractor
D6D SRD6G2 LGPD6H IID8 GCD9 GCD4H IIID4HD4DD4ED5BD5HD6E SRD6CD6DD6RD6GD6HD5D10ND10RD4E SRD11ND11RD6H XLD6H XRD6GCD5H XLD8GCD7G2D7RD7FD7GD7HD8RD8LD8ND8HD9RD8R IID9LD9ND6G2 XLD4H XLD7R II
Marine Engine
3208D330AD346D348D333A
Pipelayer
587R578572R583R589
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
235C50805090B
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CB-545CB-544CB-534CB-534CCB-534BCB-535BCD-54CB-434BCB-434CCP-643CP-653
Petroleum Package
3508
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Generator Set
G3516G3512G3508G3516BG3520B3512B
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350
Locomotive Engine
PR20B
Ejector Truck
D400E II740
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450CPM-565
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RR-250RM-350B
Engine - Machine
34083204
Gen Set Engine
3516BG3520B3304B3306BG3516B3406
Challenger
657565B65E75D75C75E85C85E85D95E
Ripper
D59779639519557654981110
Marine Gear
31927251
Boom
120C
Truck
775E775D769B769D769C69D773E773D773B769773777
Track-Type Loader
977K
আরও দেখুন
Generator
SR4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6B-4661 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
6B-46616B-4661
3J-19073J-1907
3K-03603K-0360
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
6B-4661
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
8F-8151
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
3B-7255
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
3J-1907
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
3K-0360
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
5P-0767
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6B-4661 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6B-4661 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-4661 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-4661 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

3406E 3406C 3406B C16 C-18 C-15 C-16 3406

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28 IT18 IT28B IT18B

TRACK SKIDDER

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

518C 528B 525 518 515 545 530B

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

EXCAVATOR

330 L 345B II 215B 215C 215D 375-A L 225B 225D 330B LN 345B 219D 330-A L 330 LN 350-A L 229D 350 L 345B L 330-A L 231D 385B 235B 235C 235D 345B II MH 245D 330B 245B 365B L 365B 350-A 330B L 229 225 235 219 215 330-A 375-A 330-A LN 245

WHEEL TRACTOR

650B 633E II 651B 651E 660B 631D 631E 631C 631G 641B 666B 615 613 621 637 657 666 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 639D 615C 627B 627G 627E 627F 637G 613B 637D 613C 637E

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

963 973 983 941 951C 951B 941B 977K 955K 955L 983B

SOIL COMPACTOR

815 825G 825C 815F

BACKHOE LOADER

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 436B 420D 432D 438 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

WHEEL DOZER

844 834G 834H 834B 824G 824C 814F 814

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G 816 826C 826G 816F

GRAPPLE

120C 518 125C

WHEEL LOADER

950B 950E G926 988B 988G 988F G916 966C 966F G936 936E 936F 926E 990 II 990 916 920 980G II 926 930 936 950 980F II 966F II 950B/950E 972G II 980B 992D 980C 992C 980F 980G 970F 966G II

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D44B D35HP D250B D350E D350E II D400E II D550B D300B D400E D400D D400 725 D40D 740 730 735

WHEELED EXCAVATOR

W330B W345B II

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3456 3204 3412 3406 C-15 C-16 3508 3406E D348 D346 3408B D320A 3412C C15

QUARRY TRUCK

775D 775B 773E 771D 771C

WHEEL SCRAPER

651E 651B 641B 666B 631G 631D 631E 621E 633E 657G 621G 633D 621B 657E 657B 623G 623E 637E 637G 637D 627G 639D 627B 666 641 657

LOGGER

227

GAS ENGINE

G3512B G3520B G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

TRACTOR

772B 772 776 768C 768B

BULLDOZER

824S 834U 834S 825 9SU 8SU 10SU 7SU 6SU 11SU 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 4A

FELLER BUNCHER

FB518

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

POWER MODULE

PMG3516

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1700G R1600 R2900

OFF HIGHWAY TRUCK

773

WINCH

518 54H 57H 56H 57 56 55 59 58 59N 59L 58L

MOTOR GRADER

120G 16 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16G 140H NA 14H 14G 12H 12G 24H 24M 160H 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D SR D6G2 LGP D6H II D8 GC D9 GC D4H III D4H D4D D4E D5B D5H D6E SR D6C D6D D6R D6G D6H D5 D10N D10R D4E SR D11N D11R D6H XL D6H XR D6GC D5H XL D8GC D7G2 D7R D7F D7G D7H D8R D8L D8N D8H D9R D8R II D9L D9N D6G2 XL D4H XL D7R II

MARINE ENGINE

3208 D330A D346 D348 D333A

PIPELAYER

587R 578 572R 583R 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5110B

FRONT SHOVEL

235C 5080 5090B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-653 CS-643 CB-545 CB-544 CB-534 CB-534C CB-534B CB-535B CD-54 CB-434B CB-434C CP-643 CP-653

PETROLEUM PACKAGE

3508

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 G3516B G3520B 3512B

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350

LOCOMOTIVE ENGINE

PR20B

EJECTOR TRUCK

D400E II 740

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-565

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

ROAD RECLAIMER

RR-250 RM-350B

ENGINE - MACHINE

3408 3204

GEN SET ENGINE

3516B G3520B 3304B 3306B G3516B 3406

CHALLENGER

65 75 65B 65E 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

RIPPER

D5 977 963 951 955 7 6 5 4 9 8 11 10

MARINE GEAR

3192 7251

BOOM

120C

TRUCK

775E 775D 769B 769D 769C 69D 773E 773D 773B 769 773 777

TRACK-TYPE LOADER

977K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন