NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনহুইল6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
হোম
ড্রাইভট্রেনহুইল
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার

Cat® টায়ার ভালভ গ্রুপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার
6G-0570: ভালভ গ্রুপ-টায়ার

Cat® টায়ার ভালভ গ্রুপ

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat tire valves are designed to provide for ease of regulating tire pressure to improve the performance and operation of wheeled Cat machines.

Attributes:
• Group includes valve stem, core and cap
• Metal valve
• Stem Length: 507 mm (19.96 in)
• Stem Thread Size: 0.482-26
• Swivel Nut Thread Size: 1/2-20

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat tire valves are designed to provide for ease of regulating tire pressure to improve the performance and operation of wheeled Cat machines.

Attributes:
• Group includes valve stem, core and cap
• Metal valve
• Stem Length: 507 mm (19.96 in)
• Stem Thread Size: 0.482-26
• Swivel Nut Thread Size: 1/2-20

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 507
দৈর্ঘ্য (in): 19.96
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Plastic Plastic,Alloy Zinc
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 507
দৈর্ঘ্য (in): 19.96
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Plastic Plastic,Alloy Zinc
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Quarry Truck
773E775D775B
Truck
773E773D773775E773B775D
Tractor
772B772
Off Highway Truck
773773GC
আরও দেখুন
Quarry Truck
773E775D775B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6G-0570 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6G-0570 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6G-0570 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat tire valves are designed to provide for ease of regulating tire pressure to improve the performance and operation of wheeled Cat machines.

Attributes:
• Group includes valve stem, core and cap
• Metal valve
• Stem Length: 507 mm (19.96 in)
• Stem Thread Size: 0.482-26
• Swivel Nut Thread Size: 1/2-20

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6G-0570 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 507
দৈর্ঘ্য (in): 19.96
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Plastic Plastic,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6G-0570 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

QUARRY TRUCK

773E 775D 775B

TRUCK

773E 773D 773 775E 773B 775D

TRACTOR

772B 772

OFF HIGHWAY TRUCK

773 773GC

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন