NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার বিয়ারিং6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
হোম
ড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং

Cat® 7.88mm বেধ থ্রাস্ট বিয়ারিং টর্ক কনভার্টারের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং
6I-9176: 199mm আউটার ব্যাসের থ্রাস্ট বিয়ারিং

Cat® 7.88mm বেধ থ্রাস্ট বিয়ারিং টর্ক কনভার্টারের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust discs and bearings in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• Outside Diameter: 199.00 mm (7.8346 in)
• Inside Diameter: 153.00 mm (6.0236 in)
• Height: 7.88 mm (0.310 in)
• High axial load capacity
• Supports high rotational speeds
• Requires minimal mounting space
• Easy to install

Application:
Thrust races are used with thrust discs and bearings and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust discs, such as in transmission assemblies.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust discs and bearings in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• Outside Diameter: 199.00 mm (7.8346 in)
• Inside Diameter: 153.00 mm (6.0236 in)
• Height: 7.88 mm (0.310 in)
• High axial load capacity
• Supports high rotational speeds
• Requires minimal mounting space
• Easy to install

Application:
Thrust races are used with thrust discs and bearings and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust discs, such as in transmission assemblies.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 199
ভিতরে ব্যাস (mm): 153
উচ্চতা (mm): 7.88
বাইরের ব্যাস (in): 7.8346
ভিতরে ব্যাস (in): 6.0236
উচ্চতা (in): 0.31
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 199
ভিতরে ব্যাস (mm): 153
উচ্চতা (mm): 7.88
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Petroleum Powertrain
TH55-3512ETH55-3516C
Engine
3512E
Truck
789793F CMD793793D793B793C793F789C789D789B793F OEM793F XQ
Petroleum Transmission
TH55-E70TH55FT-E90
Petroleum Engine
3516C
Off Highway Truck
789789G793793D789D793F
Petroleum Package
TH55
Wheel Loader
994D994
আরও দেখুন
Petroleum Powertrain
TH55-3512ETH55-3516C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6I-9176 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6I-9176 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6I-9176 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat thrust races are designed to provide axial location to thrust discs and bearings in support of large axial loads and high rotational speeds.

Attributes:
• Outside Diameter: 199.00 mm (7.8346 in)
• Inside Diameter: 153.00 mm (6.0236 in)
• Height: 7.88 mm (0.310 in)
• High axial load capacity
• Supports high rotational speeds
• Requires minimal mounting space
• Easy to install

Application:
Thrust races are used with thrust discs and bearings and are designed to support high axial loads and rotational speeds. Typical applications for thrust races are wherever they are needed to axially locate thrust discs, such as in transmission assemblies.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6I-9176 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 199
ভিতরে ব্যাস (mm): 153
উচ্চতা (mm): 7.88
বাইরের ব্যাস (in): 7.8346
ভিতরে ব্যাস (in): 6.0236
উচ্চতা (in): 0.31
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6I-9176 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PETROLEUM POWERTRAIN

TH55-3512E TH55-3516C

ENGINE

3512E

TRUCK

789 793F CMD 793 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 793F OEM 793F XQ

PETROLEUM TRANSMISSION

TH55-E70 TH55FT-E90

PETROLEUM ENGINE

3516C

OFF HIGHWAY TRUCK

789 789G 793 793D 789D 793F

PETROLEUM PACKAGE

TH55

WHEEL LOADER

994D 994

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন