NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড

Cat® 42mm অভ্যস্ত ব্যাস হোস গার্ড স্টিক সিলিন্ডার লাইনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
6V-0746: 42mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড

Cat® 42mm অভ্যস্ত ব্যাস হোস গার্ড স্টিক সিলিন্ডার লাইনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Metal Armor Guard protects hose against abrasion, impact, crushing and other dangers.

Attributes:
Cat® Metal Armor Guard is constructed of carbon hard-drawn steel wire and is engineered to provide superior protection against abrasion, impact, crushing and other dangers. Cat Armor Guard also features a special plating to resist rust.

Recommended Application:
Cat Metal Armor Guard is intended for use in low stress applications subjected to static or low cycle load repetitions where the operating temperature does not exceed 200°F. (250°F when greater loss of load can be tolerated).

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।

Description:
Metal Armor Guard protects hose against abrasion, impact, crushing and other dangers.

Attributes:
Cat® Metal Armor Guard is constructed of carbon hard-drawn steel wire and is engineered to provide superior protection against abrasion, impact, crushing and other dangers. Cat Armor Guard also features a special plating to resist rust.

Recommended Application:
Cat Metal Armor Guard is intended for use in low stress applications subjected to static or low cycle load repetitions where the operating temperature does not exceed 200°F. (250°F when greater loss of load can be tolerated).

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.4
উচ্চতা (mm): 48.006
উচ্চতা (in): 1.9
প্রস্থ (mm): 48.006
দৈর্ঘ্য (mm): 10.008
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose,Alloy Zinc
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.4
উচ্চতা (mm): 48.006
উচ্চতা (in): 1.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD55
Track Loader
973
Load Haul Dump
R1300
Pulverizer
P225P215VHP-40P235VHP-50VHP-30
Excavator
330-A312B L320B N320B L322B L330 L330-A L245320B LU325-A L320-A L215B325B L320B320B LL320C330B215C320-A N312B322B315B L320-A322-A325-A219320 L322 L215325 L315B325B330B L322-A L320B FM LL320B U321B
Mobile Hyd Power Unit
325D L
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD55
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6V-0746 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-0746 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6V-0746 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Metal Armor Guard protects hose against abrasion, impact, crushing and other dangers.

Attributes:
Cat® Metal Armor Guard is constructed of carbon hard-drawn steel wire and is engineered to provide superior protection against abrasion, impact, crushing and other dangers. Cat Armor Guard also features a special plating to resist rust.

Recommended Application:
Cat Metal Armor Guard is intended for use in low stress applications subjected to static or low cycle load repetitions where the operating temperature does not exceed 200°F. (250°F when greater loss of load can be tolerated).

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-0746 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.4
উচ্চতা (mm): 48.006
উচ্চতা (in): 1.9
প্রস্থ (mm): 48.006
দৈর্ঘ্য (mm): 10.008
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-0746 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55

TRACK LOADER

973

LOAD HAUL DUMP

R1300

PULVERIZER

P225 P215 VHP-40 P235 VHP-50 VHP-30

EXCAVATOR

330-A 312B L 320B N 320B L 322B L 330 L 330-A L 245 320B LU 325-A L 320-A L 215B 325B L 320B 320B LL 320C 330B 215C 320-A N 312B 322B 315B L 320-A 322-A 325-A 219 320 L 322 L 215 325 L 315B 325B 330B L 322-A L 320B FM LL 320B U 321B

MOBILE HYD POWER UNIT

325D L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন