NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার6V-6543: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডশীল্ড ওয়াইপার, ওয়াশার, ও উপাদানঅন্যান্য উইন্ডশীল্ড-ওয়াইপারস ও ওয়াশার
6V-6543: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
6V-6543: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-

ক্যাট® ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি (503 mm)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-6543: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-
6V-6543: ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি-

ক্যাট® ওয়াইপার ব্লেড অ্যাসেম্বলি (503 mm)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Natural rubber blade
• Includes a pre-mounted adapter for easier and quicker mounting

Applications:
Cat wiper blade assemblies hold a flexible rubber wiper attached to the wiper arm to sweep water and debris off the windshield to improve operator visibility in Cat heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Natural rubber blade
• Includes a pre-mounted adapter for easier and quicker mounting

Applications:
Cat wiper blade assemblies hold a flexible rubber wiper attached to the wiper arm to sweep water and debris off the windshield to improve operator visibility in Cat heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: ম্যাট ব্ল্যাক
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (mm): 503
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (in): 19.8
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: ম্যাট ব্ল্যাক
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (mm): 503
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (in): 19.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
623H651E657E611621H613C II615C627H615C II613C
Rotary Mixer
RM800
Integrated Toolcarrier
IT18BIT14G2IT14GIT28IT28GIT28BIT18
Reclaimer Mixer
RM800RM400
Wheel Dozer
834B
Off Highway Truck
789G789785793
Rotary Cutter
RC20
Compact Wheel Loader
914G914G2910G
Wheel Loader
928H928G988F II924GZ928HZ924HZG926916936E936F988B924H924G988FG916926992D992C936938G926EG936930G930H
Track-Type Tractor
D8TD9TD10TD11T
Road Reclaimer
RM800RM400RM600
Asphalt Paver
AP500FAP-655DAP1055AP-1055FAP-1055EAP655AP655FAP-1000EAP-1000FAP-555EAP-600DAP-500EAP655F LAP600AP600FAP555FAP1000
Wheeled Excavator
M322D MHM322DM318DM315DM316DM313DM318D MHM330D
Truck
78569D785G
Front Shovel
385C
Excavator
330D MH329D LN329D L312C324DM325D MH319D330D LN319C345C L318C322C323D S336D LN323D L323D LN385C FS385C345C345D L385C L325D L330C LN320C365C L365C L MH315C330C L336D L312C L330C324D LNM325D L MH324D L330D L365C325C325D
Mobile Hyd Power Unit
345D385C323D LN330D324D LN330C325D345C L
আরও দেখুন
Wheel Tractor
623H651E657E611621H613C II615C627H615C II613C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6V-6543 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-6543 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6V-6543 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Natural rubber blade
• Includes a pre-mounted adapter for easier and quicker mounting

Applications:
Cat wiper blade assemblies hold a flexible rubber wiper attached to the wiper arm to sweep water and debris off the windshield to improve operator visibility in Cat heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6V-6543 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: ম্যাট ব্ল্যাক
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (mm): 503
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (in): 19.8
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-6543 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL TRACTOR

623H 651E 657E 611 621H 613C II 615C 627H 615C II 613C

ROTARY MIXER

RM800

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT14G2 IT14G IT28 IT28G IT28B IT18

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400

WHEEL DOZER

834B

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 789 785 793

ROTARY CUTTER

RC20

COMPACT WHEEL LOADER

914G 914G2 910G

WHEEL LOADER

928H 928G 988F II 924GZ 928HZ 924HZ G926 916 936E 936F 988B 924H 924G 988F G916 926 992D 992C 936 938G 926E G936 930G 930H

TRACK-TYPE TRACTOR

D8T D9T D10T D11T

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600

ASPHALT PAVER

AP500F AP-655D AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F AP-555E AP-600D AP-500E AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH M322D M318D M315D M316D M313D M318D MH M330D

TRUCK

785 69D 785G

FRONT SHOVEL

385C

EXCAVATOR

330D MH 329D LN 329D L 312C 324D M325D MH 319D 330D LN 319C 345C L 318C 322C 323D S 336D LN 323D L 323D LN 385C FS 385C 345C 345D L 385C L 325D L 330C LN 320C 365C L 365C L MH 315C 330C L 336D L 312C L 330C 324D LN M325D L MH 324D L 330D L 365C 325C 325D

MOBILE HYD POWER UNIT

345D 385C 323D LN 330D 324D LN 330C 325D 345C L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন