NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংক্যাপ7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ

Cat® খসড়া ফ্রেম এবং এপ্রন জন্য স্টিল বিয়ারিং ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ

Cat® খসড়া ফ্রেম এবং এপ্রন জন্য স্টিল বিয়ারিং ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
396-0664
396-0664 : ক্যাপ-BRG-GD
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Genuine Cat Bearing Caps are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials and hardness to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

Attributes:
Bearing Caps are tested and proven in the world's most severe applications. These bearing caps offer lower overall cost, outstanding strength and operating life.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Genuine Cat Bearing Caps are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials and hardness to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

Attributes:
Bearing Caps are tested and proven in the world's most severe applications. These bearing caps offer lower overall cost, outstanding strength and operating life.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 4.40
ভিতরের ব্যাস (mm): 112
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.60 (রেফারেন্স)
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 193 (রেফারেন্স)
মোট প্রস্থ (in): 3.68 (রেফারেন্স)
মোট প্রস্থ (mm): 94 (রেফারেন্স)
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 4.40
ভিতরের ব্যাস (mm): 112
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.60 (রেফারেন্স)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
621627G621B621E657G621G
Wheel Tractor-Scraper
657651
Wheel Scraper
621627651E621E623G651B623F657G621G621F627G657623B627F623E633D621B657E639D627B627E657B
আরও দেখুন
Wheel Tractor
621627G621B621E657G621G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7J-1770 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
7J-1770
এই পার্ট:
7J-1770: ড্রাফ্ট ফ্রেম বিয়ারিং ক্যাপ
ভিতরের ব্যাস (in)

4.40

মোট দৈর্ঘ্য (in)

7.60 (রেফারেন্স)

মোট প্রস্থ (in)

3.68 (রেফারেন্স)

বর্ণনা

Cat® খসড়া ফ্রেম এবং এপ্রন জন্য স্টিল বিয়ারিং ক্যাপ

396-0664
এই পার্ট:
396-0664: ক্যাপ-BRG-GD

বর্ণনা

Cat® জেনারাল ডিউটি ক্যাপ

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন