Description: Offering OEM fit and finish, Cat® General Duty motor grader cutting edges deliver consistent performance in low impact and finish grading applications. They are manufactured from high-carbon steel, making them a reliable and affordable cutting edge option for cost-focused customers.
Cat® General Duty motor grader cutting edges fit correctly on any brand of motor grader. Curved cutting edges are designed to penetrate the roadway better than flat edges while carrying existing material forward to leave a smooth even surface.
Attributes • Abrasion resistance • Curved double bevel design for excellent penetration • Cat® General Duty parts have the same form and fit of premium Cat parts.
Applications • Finish grading Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Offering OEM fit and finish, Cat® General Duty motor grader cutting edges deliver consistent performance in low impact and finish grading applications. They are manufactured from high-carbon steel, making them a reliable and affordable cutting edge option for cost-focused customers.
Cat® General Duty motor grader cutting edges fit correctly on any brand of motor grader. Curved cutting edges are designed to penetrate the roadway better than flat edges while carrying existing material forward to leave a smooth even surface.
Attributes • Abrasion resistance • Curved double bevel design for excellent penetration • Cat® General Duty parts have the same form and fit of premium Cat parts.
Applications • Finish grading Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সেরেশন: সেরেটেড নয়
পুরুত্ব (in): 0.63
উপদান: হাই কার্বন
প্রস্থ (mm): 152.4
পুরুত্ব (mm): 16.002
মেশিন: মোটর গ্রেডার
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1826.4
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 71.906
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সেরেশন: সেরেটেড নয়
পুরুত্ব (in): 0.63
উপদান: হাই কার্বন
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7T-1633 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7T-1633 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7T-1633 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Offering OEM fit and finish, Cat® General Duty motor grader cutting edges deliver consistent performance in low impact and finish grading applications. They are manufactured from high-carbon steel, making them a reliable and affordable cutting edge option for cost-focused customers.
Cat® General Duty motor grader cutting edges fit correctly on any brand of motor grader. Curved cutting edges are designed to penetrate the roadway better than flat edges while carrying existing material forward to leave a smooth even surface.
Attributes • Abrasion resistance • Curved double bevel design for excellent penetration • Cat® General Duty parts have the same form and fit of premium Cat parts.
Applications • Finish grading Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7T-1633 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
সেরেশন: সেরেটেড নয়
পুরুত্ব (in): 0.63
উপদান: হাই কার্বন
প্রস্থ (mm): 152.4
পুরুত্ব (mm): 16.002
মেশিন: মোটর গ্রেডার
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1826.4
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 71.906
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7T-1633 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
সম্পর্কিত পার্টস
3F-5108: 5/8-11 থ্রেড 57.15mm দৈর্ঘ্যের প্ল বোল্ট
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
4K-0367: 0.625" হেক্সাগোনাল নাট
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
5P-8247: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।