NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার উপাদান7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
হোম
ড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার উপাদান
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট

Cat® টর্ক কনভার্টারের জন্য 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট
7T-2033: 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট

Cat® টর্ক কনভার্টারের জন্য 118mm আউটার ব্যাসের আউটপুট শ্যাফট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Shaft is used for the torque converter group on powertrains of Cat machines.

Attributes:
• Hardened steel shaft
• End 1 External Spline Number of Teeth: 55
• End 2 External Spline Number of Teeth: 57

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি নিকেল ও নিকেলজাত যৌগগুলি সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Shaft is used for the torque converter group on powertrains of Cat machines.

Attributes:
• Hardened steel shaft
• End 1 External Spline Number of Teeth: 55
• End 2 External Spline Number of Teeth: 57

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি নিকেল ও নিকেলজাত যৌগগুলি সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 118
দৈর্ঘ্য (mm): 724.56
বাইরের ব্যাস (in): 4.646
দৈর্ঘ্য (in): 28.526
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 118
দৈর্ঘ্য (mm): 724.56
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
793793D793B793C793F789789C793F CMD789D789B793F OEM793F XQ
Off Highway Truck
789G793793D789789D793F
Wheel Loader
994
আরও দেখুন
Truck
793793D793B793C793F789789C793F CMD789D789B793F OEM793F XQ
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7T-2033 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7T-2033 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7T-2033 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Shaft is used for the torque converter group on powertrains of Cat machines.

Attributes:
• Hardened steel shaft
• End 1 External Spline Number of Teeth: 55
• End 2 External Spline Number of Teeth: 57

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি নিকেল ও নিকেলজাত যৌগগুলি সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7T-2033 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 118
দৈর্ঘ্য (mm): 724.56
বাইরের ব্যাস (in): 4.646
দৈর্ঘ্য (in): 28.526
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7T-2033 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

793 793D 793B 793C 793F 789 789C 793F CMD 789D 789B 793F OEM 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793 793D 789 789D 793F

WHEEL LOADER

994

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন