NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন7T-6427: 69.65mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন
7T-6427: 69.65mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
7T-6427: 69.65mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® আন্ডারকারেজের মসৃণ চলাচল এবং ওজন বন্টনের সুবিধার্থে 279mm লং ইকুয়ালাইজার বার লিঙ্কেজ পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7T-6427: 69.65mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
7T-6427: 69.65mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® আন্ডারকারেজের মসৃণ চলাচল এবং ওজন বন্টনের সুবিধার্থে 279mm লং ইকুয়ালাইজার বার লিঙ্কেজ পিন

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
পিনের ব্যাস (mm): 70
পিনের ব্যাস (in): 2.76
দৈর্ঘ্য (mm): 279
দৈর্ঘ্য (in): 10.98
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D7RD7R XRD7HD7R IID7R SERIESD7R LGP
Ripper
7
Pipelayer
572R572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
7S7U7SU7A7S LGP
Winch
57H
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D7RD7R XRD7HD7R IID7R SERIESD7R LGP
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7T-6427 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7T-6427 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7T-6427 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7T-6427 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন
প্রলেপ: হার্ড ক্রোম প্লেটেড
পিনের ব্যাস (mm): 70
পিনের ব্যাস (in): 2.76
দৈর্ঘ্য (mm): 279
দৈর্ঘ্য (in): 10.98
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7T-6427 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D7R XR D7H D7R II D7R SERIES D7R LGP

RIPPER

7

PIPELAYER

572R 572R II

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

BULLDOZER

7S 7U 7SU 7A 7S LGP

WINCH

57H

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
319-3462
319-3462: পিন-GD
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন