NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ
হোম8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ
8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ

Cat® সার্ভিস ফুয়েল ভালভ ফুয়েল ইনজেকশন ভালভ এবং লাইনে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ
8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ
8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ
8N-8796: সার্ভিস ফুয়েল ভালভ

Cat® সার্ভিস ফুয়েল ভালভ ফুয়েল ইনজেকশন ভালভ এবং লাইনে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Service Fuel Valve is responsible for delivering fuel to the engine cylinders in a precise and controlled manner. It contains a seal-O-ring, valve seal, and injector valve nozzle. The seals are used to help prevent fuel leaks around the valve, and the nozzle is typically designed to provide precise control over the fuel flow rate and direction.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Ensures the engine receives the correct amount of fuel for better efficiency 

Applications:
A Service Fuel Valve provides the necessary parts for proper fuel flow.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজাত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Service Fuel Valve is responsible for delivering fuel to the engine cylinders in a precise and controlled manner. It contains a seal-O-ring, valve seal, and injector valve nozzle. The seals are used to help prevent fuel leaks around the valve, and the nozzle is typically designed to provide precise control over the fuel flow rate and direction.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Ensures the engine receives the correct amount of fuel for better efficiency 

Applications:
A Service Fuel Valve provides the necessary parts for proper fuel flow.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজাত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওজন (kg): 0.04
ওজন (lb): 0.01
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওজন (kg): 0.04
ওজন (lb): 0.01
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4
Wheel Tractor
627B621R
Track Loader
951C941B951B955K955L977L941
Soil Compactor
815
Landfill Compactor
816
Motor Grader
130G120G140B140G14G
Wheel Loader
920966C950930
Wheel Skidder
518528
Track-Type Tractor
D6DD4D
Gen Set Engine
33063304
Ripper
97765
Marine Engine
D333C3306
Industrial Engine
33043306D330CD333C
Wheel Scraper
627B
Excavator
225235
Bulldozer
6S6A
Ripper Scarifier
130G140G12G
আরও দেখুন
Generator
SR4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8N-8796 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
8N-87968N-8796
5B-37185B-3718
6F-10696F-1069
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
8N-8796
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
5B-3718
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
6F-1069
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
7S-3206
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
8S-2389
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
111-8010
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8N-8796 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8N-8796 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Service Fuel Valve is responsible for delivering fuel to the engine cylinders in a precise and controlled manner. It contains a seal-O-ring, valve seal, and injector valve nozzle. The seals are used to help prevent fuel leaks around the valve, and the nozzle is typically designed to provide precise control over the fuel flow rate and direction.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Ensures the engine receives the correct amount of fuel for better efficiency 

Applications:
A Service Fuel Valve provides the necessary parts for proper fuel flow.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজাত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8N-8796 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (kg): 0.04
ওজন (lb): 0.01
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8N-8796 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR

627B 621R

TRACK LOADER

951C 941B 951B 955K 955L 977L 941

SOIL COMPACTOR

815

LANDFILL COMPACTOR

816

MOTOR GRADER

130G 120G 140B 140G 14G

WHEEL LOADER

920 966C 950 930

WHEEL SKIDDER

518 528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D D4D

GEN SET ENGINE

3306 3304

RIPPER

977 6 5

MARINE ENGINE

D333C 3306

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 D330C D333C

WHEEL SCRAPER

627B

EXCAVATOR

225 235

BULLDOZER

6S 6A

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন