NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল

Cat® সিলিন্ডারের জন্য 15.98mm গ্রুভ প্রস্থযুক্ত প্লাস্টিকের মোল্ডএড রাবার 2-পিস সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল
8T-1793: 209.55mm বোর ব্যাসবিশিষ্ট 2-পিস সিল

Cat® সিলিন্ডারের জন্য 15.98mm গ্রুভ প্রস্থযুক্ত প্লাস্টিকের মোল্ডএড রাবার 2-পিস সিল

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A two-piece seal, consisting of a piston ring and an expander, which prevents oil transfer between the rod end of the cylinder and the cap end. The piston seal is usually made of Teflon, with nylon available for pressure greater than 3000 psi (20,670 kpa). The various shaped expanders are nitrile.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

A two-piece seal, consisting of a piston ring and an expander, which prevents oil transfer between the rod end of the cylinder and the cap end. The piston seal is usually made of Teflon, with nylon available for pressure greater than 3000 psi (20,670 kpa). The various shaped expanders are nitrile.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 184.28
সিলের আকৃতি: টাইপ 3
গ্রুভের প্রস্থ - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 15.98
বোরের ব্যাস (mm): 209.55
বোরের ব্যাস (in): 8.25
গ্রুভের প্রস্থ - A (+/- 0.002inch) (in): 0.63
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.003inch) (in): 7.26
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 184.28
সিলের আকৃতি: টাইপ 3
গ্রুভের প্রস্থ - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 15.98
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D9TD9RD9ND9D9 GCD10T2D10
Wheel Tractor
637G657E651657G631G651E
Ripper
9
Wheel Tractor-Scraper
657651
Wheel Scraper
631G631E637E637G637D
Load Haul Dump
R1300R1300GR1300G II
Excavator
245245D245B
Bulldozer
9U9SU
Wheel Dozer
844844H844K
Winch
59N59L58L
Wheel Loader
966F II966D966F966E966G972G970F966G II
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D9TD9RD9ND9D9 GCD10T2D10
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8T-1793 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
8T-17938T-1793
8J-43868J-4386
3G-37473G-3747
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
8T-1793
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
8J-4386
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
3G-3747
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
8T-8382
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
4J-7376
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
311-9319
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-1793 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8T-1793 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A two-piece seal, consisting of a piston ring and an expander, which prevents oil transfer between the rod end of the cylinder and the cap end. The piston seal is usually made of Teflon, with nylon available for pressure greater than 3000 psi (20,670 kpa). The various shaped expanders are nitrile.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8T-1793 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 184.28
সিলের আকৃতি: টাইপ 3
গ্রুভের প্রস্থ - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 15.98
বোরের ব্যাস (mm): 209.55
বোরের ব্যাস (in): 8.25
গ্রুভের প্রস্থ - A (+/- 0.002inch) (in): 0.63
গ্রুভের ব্যাস - B (+/- 0.003inch) (in): 7.26
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-1793 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9R D9N D9 D9 GC D10T2 D10

WHEEL TRACTOR

637G 657E 651 657G 631G 651E

RIPPER

9

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 651

WHEEL SCRAPER

631G 631E 637E 637G 637D

LOAD HAUL DUMP

R1300 R1300G R1300G II

EXCAVATOR

245 245D 245B

BULLDOZER

9U 9SU

WHEEL DOZER

844 844H 844K

WINCH

59N 59L 58L

WHEEL LOADER

966F II 966D 966F 966E 966G 972G 970F 966G II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন