Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: • With lubrication grooves and holes • Single or double fracture outer race
Application: Cat self-aligning spherical plain bearings are typically used where misalignment, high radial loads and bi-directional axial loads are present. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: • With lubrication grooves and holes • Single or double fracture outer race
Application: Cat self-aligning spherical plain bearings are typically used where misalignment, high radial loads and bi-directional axial loads are present. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 71.425
বাইরের ব্যাস (mm): 149.225
ভিতরে ব্যাস (mm): 125.476
দৈর্ঘ্য (in): 2.812
বাইরের ব্যাস (in): 5.875
ভিতরে ব্যাস (in): 4.94
Material: Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 71.425
বাইরের ব্যাস (mm): 149.225
ভিতরে ব্যাস (mm): 125.476
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
777777C777B777D777G777F
Quarry Truck
777E
Off Highway Truck
777G777E777
আরও দেখুন
Truck
777777C777B777D777G777F
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9D-2319 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9D-2319 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9D-2319 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: • With lubrication grooves and holes • Single or double fracture outer race
Application: Cat self-aligning spherical plain bearings are typically used where misalignment, high radial loads and bi-directional axial loads are present. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9D-2319 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 71.425
বাইরের ব্যাস (mm): 149.225
ভিতরে ব্যাস (mm): 125.476
দৈর্ঘ্য (in): 2.812
বাইরের ব্যাস (in): 5.875
ভিতরে ব্যাস (in): 4.94
Material: Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9D-2319 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRUCK
777 777C 777B 777D 777G 777F
QUARRY TRUCK
777E
OFF HIGHWAY TRUCK
777G 777E 777
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।