Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 6.4
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 8
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.18
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 4.6
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 203.1
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 6.4
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D8KD8H
Ripper
8D
Pipelayer
583K
Hydraulic Control
183B
Bulldozer
8S
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D8KD8H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9M-0200 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9M-0200 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9M-0200 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9M-0200 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 6.4
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 8
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.18
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 4.6
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 203.1
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9M-0200 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D8K D8H
RIPPER
8D
PIPELAYER
583K
HYDRAULIC CONTROL
183B
BULLDOZER
8S
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।