এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
A Latch Socket helps to secure a latch. The Socket is typically a small metal or plastic component that is designed to receive and hold the latch or locking mechanism in place. The Socket is typically installed on the frame or body of the enclosure. When the Door or Cover is closed, the latch or locking mechanism engages with the socket, holding the door or cover securely in place.
Attributes: • Provide enhanced grip and reduces friction during operation. • Withstand repeated use and potential impacts or loads. • Withstand the forces and pressure involved in latch operation.
Applications: A Latch Socket is used to withstand the forces and stresses involved in securing the object, ensuring that the enclosure remains closed and secure. These latch sockets are the parts of the enclosure which enable the latching and retention of the machine enclosure.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
A Latch Socket helps to secure a latch. The Socket is typically a small metal or plastic component that is designed to receive and hold the latch or locking mechanism in place. The Socket is typically installed on the frame or body of the enclosure. When the Door or Cover is closed, the latch or locking mechanism engages with the socket, holding the door or cover securely in place.
Attributes: • Provide enhanced grip and reduces friction during operation. • Withstand repeated use and potential impacts or loads. • Withstand the forces and pressure involved in latch operation.
Applications: A Latch Socket is used to withstand the forces and stresses involved in securing the object, ensuring that the enclosure remains closed and secure. These latch sockets are the parts of the enclosure which enable the latching and retention of the machine enclosure.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিপ্রোপিলিন
বাইরের ব্যাস (mm): 25
ভিতরে ব্যাস (mm): 6.5
দৈর্ঘ্য (mm): 27
রঙ: কালো
বাইরের ব্যাস (in): 0.98
ভিতরে ব্যাস (in): 0.255
দৈর্ঘ্য (in): 1.06
Material: Polyolefin Plastic,Polyamide Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিপ্রোপিলিন
বাইরের ব্যাস (mm): 25
ভিতরে ব্যাস (mm): 6.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT38HIT28G
Load Haul Dump
R2900 XE
Off Highway Truck
777G777775773
Hydraulic Shovel
60606020B602060406030
Track Skidder
527
Asphalt Compactor
CB16CB15CB13CB10CB8CB7
Track-Type Tractor
D7GD9D6G2 LGPD10D11DEUCED6G2 XL30/30D3GD4GD5GD7G2
Knuckleboom Loader
539
Rotary Drill
MD6250MD6380MD6310MD6200
Vibratory Compactor
CB10CB-66BCB7CB-64CB-64BCB-54CD-54CB-68B
Shovel
6040
Generator Set
XQ425C13 XQ375C27C13 XQ350
Rotary Mixer
RM800
Reclaimer Mixer
RM800RM400RM-300
Soil Compactor
825825H825K815
Backhoe Loader
426B438B416426428436B438436446B446428B416B
Wheel Dozer
844834G834H834K854824H824K854G854K814824844H844K
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
836826826G II836H836G836K816826H826K
Compact Wheel Loader
902906
Telehandler
TH82TH83TH62TH63TH103
Wheel Loader
928G960F988 XE986988GC988924HZ986K995990K990H990993992993K988K XE924H988G988H988K980H992G992K938F938H990 II994K994H950F II
Forwarder
574B554564574
Road Reclaimer
RM800RM400RM600
Rotary/Track Drills
MD6640
Industrial Engine
C4.4
Truck
775G773G LRC777G775G OEM773G775G LRC773G OEM
Compactor
CB8CB7CB10CB13CB15CB16
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT38HIT28G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9R-8538 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9R-8538 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9R-8538 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Latch Socket helps to secure a latch. The Socket is typically a small metal or plastic component that is designed to receive and hold the latch or locking mechanism in place. The Socket is typically installed on the frame or body of the enclosure. When the Door or Cover is closed, the latch or locking mechanism engages with the socket, holding the door or cover securely in place.
Attributes: • Provide enhanced grip and reduces friction during operation. • Withstand repeated use and potential impacts or loads. • Withstand the forces and pressure involved in latch operation.
Applications: A Latch Socket is used to withstand the forces and stresses involved in securing the object, ensuring that the enclosure remains closed and secure. These latch sockets are the parts of the enclosure which enable the latching and retention of the machine enclosure.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।