10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
WHEELER MACHINERY CO.

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

WHEELER MACHINERY CO.

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পারঅন্যান্য বেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশনাল ডাম্পার124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
হোম
ইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পারঅন্যান্য বেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশনাল ডাম্পার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার

Cat® প্রেস ফিট ডাস্ট কভার, D X H: 43 X 6.5mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার
124-7791: 40.67mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত ডাস্ট কভার

Cat® প্রেস ফিট ডাস্ট কভার, D X H: 43 X 6.5mm

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat dust cover 124-7791 protects the bearings and other idler pulley components from debris and contaminants.

Attributes:
• Steel dust cover
• Press fit design
• Diameter: 43mm (1.70 in)
• Height: 6.5mm (0.26 in)

Application:
Cat dust covers are used to service idler pulley assemblies in heavy duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Cat dust cover 124-7791 protects the bearings and other idler pulley components from debris and contaminants.

Attributes:
• Steel dust cover
• Press fit design
• Diameter: 43mm (1.70 in)
• Height: 6.5mm (0.26 in)

Application:
Cat dust covers are used to service idler pulley assemblies in heavy duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ব্যাস (in): 1.70 (রেফারেন্স)
ব্যাস (mm): 43 (রেফারেন্স)
উচ্চতা (in): 0.26 (রেফারেন্স)
উচ্চতা (mm): 6.5 (রেফারেন্স)
উপদান: স্টিল
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ব্যাস (in): 1.70 (রেফারেন্স)
ব্যাস (mm): 43 (রেফারেন্স)
উচ্চতা (in): 0.26 (রেফারেন্স)
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D6ND5N
Gen Set Engine
3126B
Asphalt Paver
BG-260DBG-2455DAP-755AP-1000DAP-1055D
Truck Engine
C73126BC-10C-123126E31263116
Industrial Engine
C7C93126B
Track Loader
953C963C
Petroleum Engine
C9C7
Motor Grader
140M140G
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D6ND5N
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
124-7791 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন