Zeppelin Power Norway

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Zeppelin Power Norway
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমলিউব ভালভ ও ইঞ্জেক্টর195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমলিউব ভালভ ও ইঞ্জেক্টর195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ

Cat® লুব্রিকেশন ট্যাঙ্কের জন্য কার্টিজ ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ
195-8695: 106.4mm দৈর্ঘ্যের কার্টিজ

Cat® লুব্রিকেশন ট্যাঙ্কের জন্য কার্টিজ ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
195-8695 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
195-8695 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A cartridge valve for a lubrication tank is a component that is used to control the flow of lubricant in a lubrication system. The cartridge valve is installed within the lubrication tank or a manifold and is designed to regulate the flow of lubricant to the various components of the system. This helps to reduce friction and wear on the components, extending their lifespan and improving their performance. Additionally, the cartridge valve helps to prevent over-lubrication, which can lead to contamination and other issues within the lubrication system.

Attributes:
• Made of a durable and corrosion-resistant material
• It ensures that each component receives the proper amount of lubrication.
• Designed to fit the specific lubrication tank and lubrication system it is intended for, to ensure seamless integration and optimal performance.
• Designed to provide a tight seal to prevent leaks and ensure that the lubrication system remains functional over time.

Applications:
A cartridge valve for a lubrication tank is responsible for maintaining the proper function and performance of the lubrication system. It is extensively used in Cat 16, 16M, 18, 18M, 24, 24H, and 24M Motor Grader, 5100X, 5110B, 6015, 6015B, and 6020B Excavators, 5110 844K Wheel Tractor Scrapers, 844K, 854 and 854K Wheel Type Tractors, 988, 988G, 988H, 988K, 990, 990H, 990K, 991K, 992, 992G, 992H, 992K, 993, 993K, 994D, 994K and 995 Wheel Loader, MD6640 Drills, MT3700 Truck.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 195-8695 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.09
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 106.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 195-8695 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

993K 988K XE 988G 988H 990 II 988K 988 994K 988 XE 992G 995 990K 990H 992K 990 993 992

সম্প্রসারিত খনির পণ্য

LD350

জলবাহী বেলচা

6015B 6020 6020B 6015

মোটর গ্রেডার

16M 24H 18M3 16M3 24M 24 16 18

হুইল ডোজার

854 854K

খনির খননকারী

5110B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে