Zeppelin Power Norway

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Zeppelin Power Norway
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমইঞ্জিনFEAD ও হাউজিং সিস্টেমপাম্প ও অক্সীলারি অ্যাডাপ্টার217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
হোমইঞ্জিনFEAD ও হাউজিং সিস্টেমপাম্প ও অক্সীলারি অ্যাডাপ্টার217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার

Cat® হাইড্রোলিক পাম্প অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার
217-7219: পাম্প অ্যাডাপ্টার

Cat® হাইড্রোলিক পাম্প অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
217-7219 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 217-7219 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 5.0
ভিতরের ব্যাস (mm): 127.05
উপদান: গ্রে আয়রন কাস্টিং
বাইরের ব্যাস (in): 10.36
বাইরের ব্যাস (mm): 263.2
মোট পুরুত্ব (in): 3.85
মোট পুরুত্ব (mm): 97.68
ওজন (kg): 16.4
ওজন (lb): 36.16
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 217-7219 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

রোটারি কাটার

RC7

ইঞ্জিন

C27 INDUSTRIAL

মেরিন ইঞ্জিন

C32

শিল্প ইঞ্জিন

C27

ইঞ্জিন - মেশিন

C27

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10N D10R D10T2 D10 D10T

জেনারেটর সেট

C32

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে