Zeppelin Power Norway

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Zeppelin Power Norway
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ডোর অ্যাসেম্বলি591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
হোমক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ডোর অ্যাসেম্বলি591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর

Cat® মিনি এক্সকাভেটর ক্যাব ডোর

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর
591-4705: অপারেটর ক্যাব ডোর

Cat® মিনি এক্সকাভেটর ক্যাব ডোর

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
591-4705 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
591-4705 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Cabin Door is a part of the excavator cab that allows the operator to enter and exit the machine safely and comfortably. A door may consist of several components, a door frame that supports the door and attaches it to the cab. A door glass that provides visibility and protection from the elements. A door handle that enables the operator to open and close the door. A door latch that secures the door in place when closed. A door hinge that allows the door to swing open and shut. A door seal that prevents air, water, dust, and noise from entering the cab. A door shock that dampens the movement of the door and prevents it from slamming. A door for a excavator machine should be durable, reliable, and easy to operate. Cat design engineers ensures that it matches the design and specifications of the excavator model.

Application:
Cat® Door is used in operator cabin of Cat® Excavator machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 591-4705 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 619.0
প্রস্থ (mm): 153.0
উচ্চতা (mm): 1,474.0
দৈর্ঘ্য (in): 24.4
প্রস্থ (in): 6.0
উচ্চতা (in): 58.0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 591-4705 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

301.8 301.9 302CR 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR 301.6

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে