Zeppelin Power Norway

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Zeppelin Power Norway
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু7C-1128: শ্যাফট A
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু7C-1128: শ্যাফট A
7C-1128: শ্যাফট A

Cat® Fuel Filter Shaft supports and aligns internal filter components while enabling controlled fuel flow through the filter housing

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7C-1128: শ্যাফট A
7C-1128: শ্যাফট A
7C-1128: শ্যাফট A
7C-1128: শ্যাফট A
7C-1128: শ্যাফট A

Cat® Fuel Filter Shaft supports and aligns internal filter components while enabling controlled fuel flow through the filter housing

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7C-1128 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7C-1128 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Length (mm): 105.0
Length (in): 4.13
Hex Size (mm): 25.4
Hex Size (in): 1.0
Weight (kg): 0.29
Weight (lb): 0.65
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7C-1128 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

সামুদ্রিক সহায়ক

3608

মেরিন ইঞ্জিন

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8

জেন সেট ইঞ্জিন

3608 3606 C280-16 3616

গ্যাস ইঞ্জিন

G3608 G3612 G3616

লোকোমোটিভ ইঞ্জিন

3612

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

C175-16 C280-12

জেনারেটর সেট

C175-16

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে