Zeppelin Power Norway

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Zeppelin Power Norway
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমড্রাইভট্রেনগিয়াররিং গিয়ার9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
হোমড্রাইভট্রেনগিয়াররিং গিয়ার9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার

Cat® 80 ইন্টারনাল টিথ কাপলিং গিয়ার পাওয়ার এবং টর্ক ট্রান্সমিশনকে সহজতর করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার
9W-9143: 80 টিথ কাপলিং গিয়ার

Cat® 80 ইন্টারনাল টিথ কাপলিং গিয়ার পাওয়ার এবং টর্ক ট্রান্সমিশনকে সহজতর করে

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9W-9143 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9W-9143 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9W-9143 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

990 II 992D 994F 994D 992C 994K 994H 992G 995 990K 994 990H 993K 992K 990 993 992

সংক্রমণ

TR53

হুইল ডোজার

844 854 844H 854G 854K 844K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে