DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice094-9325: Upevňovací matice
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice094-9325: Upevňovací matice
094-9325: Upevňovací matice

Upevňovací matice Cat® bezpečně upevňují šrouby nebo závitové tyče a vytvářejí a udržují pevné a stabilní spoje

Značka: Cat

fallback-image
094-9325: Upevňovací matice

Upevňovací matice Cat® bezpečně upevňují šrouby nebo závitové tyče a vytvářejí a udržují pevné a stabilní spoje

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 094-9325

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Drive (mm): 99 999,99
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 094-9325

RÝPADLO

E70B 307-A E70 E120 E450 E110 313B E140

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

305.5 306 307D 307C 308D 307B 308C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno