DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyKomponenty ostatních hydraulických čerpadel a motorů102-2067: SKŘ ČERPADLO
DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyKomponenty ostatních hydraulických čerpadel a motorů102-2067: SKŘ ČERPADLO
102-2067: SKŘ ČERPADLO

Značka: Cat

fallback-image
102-2067: SKŘ ČERPADLO

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 102-2067

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 102-2067

BULDOZER

6S 6SU 6A

NAVIJÁK

56H

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D6R D6H XR D6R II D6H II D6H D7R II

ROZRÝVAČ

6

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 966G 972G II 972G 966K 972H 972K 966G II 966K XE

MOTOROVÝ GREJDR

24H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno