Domů121-7214: Sestava hadice
Domů121-7214: Sestava hadice
121-7214: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
121-7214: Sestava hadice
121-7214: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 121-7214
Overall Length (mm): 1 255,0
Weight (kg): 1,5
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 121-7214

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-563C CS-573C CP-563C CS-583C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno