Domů167-9321: Sestava hadice
Domů167-9321: Sestava hadice
167-9321: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
167-9321: Sestava hadice
167-9321: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 167-9321
Overall Length (mm): 3 420,0
Weight (kg): 8,32
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 167-9321

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno