Domů173-3995: BLOK
Domů173-3995: BLOK
173-3995: BLOK

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
173-3995: BLOK
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 173-3995

Description:
A cleat clamp, also known as a hose support block, is a component used to secure and stabilize hoses. It is designed to hold the hose in place and prevent it from moving or shifting, which can prevent damage. Cleat clamps are typically made of durable materials such as plastic, metal, or rubber and come in a variety of sizes and shapes to accommodate different hose diameters and configurations.

Attributes:
• Manufactured from rubber which is excellent shock absorber
• Clamping diameter is 24mm

Applications:
A cleat clamp is used to route hydraulic hose in place in boom and stick line. It is mostly used in Cat 416C, 428C, 438C, 416B, 426C, 436C, 424D, 428D, 432D, 420D, 430D Backhoe Loader.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 173-3995

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (in): 2,3
Length (mm): 58,3
Material: Rubber,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Width (in): 0,87
Width (mm): 22,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 173-3995

RÝPADLO NAKLADAČ

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428B 416B 428C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno