Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekKomponenty pásůDesky pásů206-3517: DESKA-PÁS HLAV
DomůPodvozekKomponenty pásůDesky pásů206-3517: DESKA-PÁS HLAV
206-3517: DESKA-PÁS HLAV

Hlavní deska pásu (středně náročný provoz, jedna záběrová lišta)

Značka: Cat

Obrázky produktů
206-3517: DESKA-PÁS HLAV
206-3517: DESKA-PÁS HLAV
206-3517: DESKA-PÁS HLAV
206-3517: DESKA-PÁS HLAV
206-3517: DESKA-PÁS HLAV
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Hlavní deska pásu (středně náročný provoz, jedna záběrová lišta)

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 206-3517

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ desky pásu: Středně náročný provoz, jedna záběrová lišta
Šířka desky pásu (in): 16,142
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 38.1
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 104.88
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 104.88
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.649
Shoe Section 1E Spec: 1E1394
Bolt Hole Diameter (mm): 16.48
Plate Thickness (mm): 11
Master Bolt Thread: M16
Shoe Width (mm): 410,0
Plate Thickness (in): 0.433
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M16
UC System: HD
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 206-3517

PÁSOVÝ DOZER

D4E SR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno