Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky275-0811: PÍST
DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky275-0811: PÍST
275-0811: PÍST

Cat® Piston

Značka: Cat

Obrázky produktů
275-0811: PÍST
275-0811: PÍST
275-0811: PÍST
275-0811: PÍST
275-0811: PÍST

Cat® Piston

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 275-0811

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 34,92
Inside Diameter (mm): 11,0
Thickness (mm): 27,5
Outside Diameter (in): 1,374
Inside Diameter (in): 0,433
Thickness (in): 1,082
Material: Low Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 275-0811

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

TH31-E61 CX31-P600 TH35-E81

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH35-E81 TH31-E61

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno