Domů279-9937: Sestava hadice
Domů279-9937: Sestava hadice
279-9937: Sestava hadice

Sestava termoplastické hadice

Značka: Cat

Obrázky produktů
279-9937: Sestava hadice
279-9937: Sestava hadice

Sestava termoplastické hadice

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 279-9937
Overall Length (mm): 326,0
Weight (kg): 0,148
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 279-9937

KOLOVÝ NAKLADAČ

938H

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno